Menu Search

Assteunrail 20.0 M6x25 2550.0 RVS

Deze 20Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van rvs met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Essentra artikelnummer:

20271329

Oud artikelnummer:

20271329

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 711,5909
5 - 9 € 676,0066
10 - 19 € 640,4286
20 - 49 € 604,8516
50 + € 533,6965
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 711,59

1 x € 711,5909

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 2550.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op