Menu Search

Schouderschroef M8 10.0 60.0 303 RVS met schroefdraadborging

Anu-Lok inbusktop kruiskopschroef heeft een cilindrische schouder die de kop van de schroef scheidt. U kunt hem eenvoudig vast- of losdraaien met een inbussleutel. Het is mild magnetisch en heeft Anu-Lok, een herbruikbare nylon moer die de grip van de schroeven verbetert.
Essentra artikelnummer:

20757335

Oud artikelnummer:

20757335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,78
100 - 199 € 7,90
200 - 499 € 7,02
500 + € 6,15
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,78

1 x € 8,78

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Koptype Dopkop
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal 303 RVS met schroefdraadborging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op