Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefdraadlengte | Draadtype | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1471 - € 0,1471 | 1000 Op voorraad |
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
3/4" x 14
|
0.614 in
15.6 mm
|
||||||
€ 0,1273 - € 0,3774 | 1794 Op voorraad |
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
1/2" x 14
|
0.524 in
13.3 mm
|
||||||
€ 0,1071 - € 0,1071 | 61 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||
€ 0,1086 - € 0,3031 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
3/8" x 19
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
€ 0,1395 - € 0,1395 | 220 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
5/8" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan