Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | d | h | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0942 - € 0,1311 | 15000 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0942 - € 0,1311 | 940 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0599 - € 0,0599 | 30000 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 863 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,0645 | 5887 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0599 - € 0,0599 | 39967 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,178 - € 0,178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | 45145 Op voorraad |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,0645 | 21691 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grijs
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 57613 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wit
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| € 0,121 - € 0,1676 | 27 Op voorraad |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wit
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0949 - € 0,1326 | 2170 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0767 - € 0,1068 | 11500 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1331 - € 0,1854 | 2331 Op voorraad |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,1795 | 34875 Op voorraad |
|
|
Zwart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,054 - € 0,054 | 22550 Op voorraad |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0651 - € 0,0651 | 52993 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0767 - € 0,1068 | 2680 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grijs
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0759 - € 0,1059 | 23100 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wit
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0862 - € 0,1203 | 11000 Op voorraad |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grijs
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan