Deze regelbare frictiescharnieren houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment kan worden aangepast door aan de ingebouwde schroef te draaien en het assortiment biedt verschillende materialen, afwerkingen en bevestigingstypes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Totale dikte | Totale breedte | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,7849 - € 31,0484 | 44 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
€ 35,0295 - € 61,3759 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
€ 51,2916 - € 102,3625 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
€ 53,0184 - € 102,3625 | 98 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
€ 55,9481 - € 111,6655 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan