Roterende vergrendelingsaccessoires bieden maximale veiligheid en gemak bij push-to-close-engineering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Breedte | Lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 Op voorraad |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| € 0,2317 - € 0,2574 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montagebeugel
|
||
| € 0,1358 - € 0,1508 | 470 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Borgclip
|
||
| € 0,1604 - € 0,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Borgclip
|
||
| € 2,379 - € 2,379 | 51 Op voorraad |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 6,2592 - € 6,9547 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| € 5,2963 - € 5,8847 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 7,1775 - € 7,975 | 9 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 0,8578 - € 0,9531 | 82 Op voorraad |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| € 6,2592 - € 6,9547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 5,85 - € 6,50 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 4,9157 - € 5,4619 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 6,7022 - € 7,4469 | 9 Op voorraad |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 4,7087 - € 5,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 5,485 - € 6,0944 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 4,9157 - € 5,4619 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 0,7264 - € 0,807 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan