Essentra Components verhoogt gerecycled gehalte binnen LDPE-componenten tot 98% als onderdeel van een tweefasenproject

Na succesvolle proeven in fase één kondigt Essentra Components nu aan dat het een aantal producten binnen zijn LDPE-assortiment nu bijna volledig uit gerecycled materiaal zal vervaardigen.

De geselecteerde producten zijn gemaakt van 98% gerecycled plastic, waarbij de resterende 2% bestaat uit kleurstoffen. Het geselecteerde productassortiment bestaat uit tapse doppen en pluggen, hoekbeschermers, buiseinde doppen en buiseinde kappen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in duurzaamheid en koolstofreductie tijdens de productie.

De producten maken deel uit van een project in twee fasen dat erop is gericht het LDPE-assortiment van Essentra Components zoveel mogelijk uit te breiden van de huidige samenstelling van 50% naar de nieuwe samenstelling van 98%. Fase twee van het project ondergaat momenteel een kwaliteitsborgingstests en zal naar verwachting in de komende maanden in de praktijk worden uitgevoerd.

De nieuwe mijlpaal is de laatste in een reeks van successen op het gebied van duurzaamheidstests, waarbij Essentra Components onlangs aankondigde dat het gerecyclede materiaalgehalte van het kernassortiment LDPE is gestegen van maximaal 40% naar maximaal 50%. Het nieuwe assortiment is inmiddels beschikbaar voor klanten.

Richard Sederman, directeur strategie en fusies en overnames bij Essentra Components benadrukt het belang van deze prestatie voor de industrie in het algemeen: "LDPE is een van de meest gebruikte harsen op de markt en wordt gebruikt om alles tussen plastic flessen en plastic zakken te maken. In de praktijk gooien gebruikers deze plastic producten vaak weg, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid afval in het milieu terechtkomt. Het gebruik van gerecycled LDPE is een essentiële stap op weg naar circulariteit, die ervoor zorgt dat de koolstofvoetafdruk van de hele industrie vermindert en we de materialen van de toekomst kunnen ontwikkelen. Door aan te tonen dat we kernproducten kunnen vervaardigen uit 98% gerecycled materiaal zonder enig verlies van prestaties, hopen we dat de bredere markt blijft investeren in de ontwikkeling van gerecyclede materialen en producten."

###

Over Essentra Components

Essentra Components, onderdeel van Essentract Plc, is een toonaangevende internationale fabrikant en distributeur van essentiële industriële componenten. Het bedrijf is opgericht in 1955 en is actief in 29 landen over de hele wereld. Essentra Components heeft veertien productievestigingen, 34 distributiecentra en veertig sales- en servicelocaties. Met zijn brede reeks van 45.000 producten bedient het bedrijf meer dan 82.000 klanten met toepassingen in sectoren als de machinebouw, industriële elektronica, allerhande productie-omgevingen, de auto-industrie en de bouwnijverheid. Meer informatie is te vinden op www.essentracomponents.com.