Essentra: een partner voor de telecom industrie

Samen kansen verzilveren in de vierde industriële revolutie, met Essentra als partner voor de telecom industrie

De Vierde Industriële Revolutie (4IR) is fascinerend. De kansen die de 4IR met zich meebrengt, zijn inspirerend en de uitdagingen zijn motiverend. Veel ondernemers denken graag groot en conceptueel. Dat is in veel gevallen de start van een briljant idee. Maar uiteindelijk moeten die ideeën zich ook naar de praktijk vertalen.

Prototypes en later nieuwe productlijnen worden gerealiseerd door een slimme combinatie van kleine, maar essentiële onderdelen. Dat is iets waar Essentra Components graag de samenwerking in opzoekt met bedrijven in de Telecom Industrie.

Essentra produceert dagelijks miljoenen kleine, essentiële onderdelen vanuit 14 productielocaties en distribueert ze via 40 verkoop- en distributiecentra naar landen over de hele wereld. Zo zijn de componenten van Essentra vindbaar in alle uithoeken van de Vierde Industriële Revolutie.

Denk aan fabrikanten van 5G-antennes die hun printplaten kunnen monteren in 5g-kasten. De makers van die kasten hebben op hun beurt weer sloten, scharnieren, afdichtingen en weerbestendige kabeldoorvoeren nodig. Glasvezel-installateurs hebben speciale bevestigingsmaterialen nodig en oplossingen voor het kabelbeheer en de beschermingsmaterialen daarvoor. En uiteraard de componenten voor het aansluiten van glasvezelkabels, zoals geleiders, beschermslangen, glasvezelcassetes en trekontlastingsbussen. Het zijn voorbeelden van samenwerkingen waar Essentra Components een waardevolle partner is.

Essentra levert wereldwijd de meest uiteenlopende onderdelen. Maar liefst 45.000 verschillende onderdelen zijn beschikbaar waarvan er meer dan een miljard op voorraad liggen. Op deze manier werkt Essentra mee aan het realiseren van de Industrie 4.0 ambities van de Telecom Industrie. Bovendien zijn we als fabrikant en distributeur zelf ook intensief bezig met De Vierde Industriële Revolutie.

Onze klanten komen continue met innovatieve ideeën. Onze vier R&D-teams werken vandaag aan de onderdelen van morgen. Daarbij gebruiken ze niet alleen 3D-printers, maar ook virtual prototyping. Zo kunnen we bij de meeste van onze producten ook gratis downloadbare CAD-bestanden leveren, zodat onze klanten de producten kunnen uitproberen in hun eigen virtuele prototypes.

Naast onze focus op virtuele prototyping zijn we ook bezig met het vervangen van onze bestaande machines door de meest geavanceerde machines die snelheid en beschikbaarheid naar een volgend level brengen. Onze nieuwe machines maken deel uit van het Internet of Things en geven operationele managers volledig inzicht in het productieproces. Zo kunnen ze het proces snel en gemakkelijk aanpassen. Het onderhoud van onze productielijnen is daardoor ook voorspelbaar geworden. Dit stelt ons team in staat om potentiële knelpunten in het proces op te lossen voordat ze een probleem worden. Zo wordt ons productieproces efficiënter en zorgt het voor consistente producten van hoge kwaliteit.

De toename van de beschikbare gegevens van onze productie- en distributieprocessen zorgt ervoor dat we meer zichtbaarheid hebben in ons hele bedrijf - van snelle online steekproeven tot een snelle overdracht van informatie van onze e-commercesite naar de werkvloer.

We gebruiken Big Data om veel onderdelen van ons bedrijf te verbeteren. Al deze innovaties hebben slechts één simpel doel: zorgen dat het voor onze klanten in de Telecom Industrie zo makkelijk mogelijk wordt om hun producten te maken, vervoeren en te installeren. Bij Esssentra denken we dan ook graag mee over projecten.

Ben je werkzaam in de Telecom Industrie en op zoek naar een leverancier van onderdelen voor jouw producten? Neem dan gerust contact met ons op of kijk eens rond op onze website. Heb je een onderdeel gevonden waar je interesse naar uitgaat, vraag dan zeker een gratis sample aan.

We hopen dat je deze miniserie over de telecom industrie en de Vierde Industriële Revolutie interessant vond. Als je deze serie graag met een collega wilt delen of als naslagwerk wilt bewaren, kun je hier de hele serie als PDF downloaden. Je kunt ook een kijkje nemen in onze Glasvezelgids of onze 5G-antennes-gids..

“Nokia 5g compatible outdoor sub rack used a lot of Essentra parts such as the front door latch, the front door hinges, the rear cover locks, the rear cover hinges, also cable ties, snap bushing… These parts passed Nokia certificated test, and the performance and quality of these parts are good.” 

Javen Song, R&D Mechanical - Technical leader, Nokia