5 top tips voor het kiezen van uw kabelbeheer

TIPS VOOR HET KIEZEN VAN UW KABELBEHEER

Een goed beheer van uw kabels in actieve en statische omgevingen is van essentieel belang. Kabelfouten of -storingen zijn vaak de oorzaak van machinestilstand, wat een direct effect op de productiviteit en op een efficiënte bedrijfsvoering kan hebben.

Onze Gids met Top Tips schetst een aantal factoren die u kunt overwegen bij het selecteren van de juiste kabelbeheeroplossing voor uw toepassing.

1) WAAROM MOET U UW KABELS BEHEREN?

Oplossingen voor kabelbeheer hebben twee belangrijke functies: de bescherming van kabeltoepassingen garanderen en kabels door toegangspunten leiden. Denk na over uw primaire kabelbeheervereiste.

Om de bedrijfstijd van uw toepassing te maximaliseren en dure reparaties tot een minimum te beperken, is het verstandig om uw kabels tegen directe schade te beschermen. Perfecte oplossingen ter bescherming van kabels omvatten kabelgeleiding, kabelwikkeling , kabeltrekontlasters en verdeeldozen. Als u echter meerdere kabels wilt geleiden en beheren kunt u voor andere producten kiezen zoals kabelbinders, clips, kabelwikkels, tules en kabelwartels . Die zullen helpen om de kabels strategisch rond uw toepassing te leiden.

2) IN WELKE OMGEVING WORDEN UW PRODUCTEN GEBRUIKT?

De omgeving speelt een cruciale rol bij het kiezen van de juiste oplossing voor kabelbeheer. Omgevingsfactoren kunnen worden opgedeeld in fysieke en niet-fysieke factoren. Dit is een makkelijke manier om potentiële overwegingen in kaart te brengen.

Niet-fysieke overwegingen omvatten vaste stoffen, vloeistoffen en warmte, die kunnen worden geïdentificeerd door middel van een IP- (Ingress Protection) klasse.
Fysieke verwegingen zijn de meer directe gevaren zoals slijtage en het knikken van de kabels. Bij bewegende toepassingen spelen waarschijnlijk nog meer fysieke risico's een rol. Overweeg hiervoor dus een beheerproduct dat zowel beschermt als bewegende kabels leidt, zoals tules en kabelbuizen.

Welke bescherming heeft u nodig?

Hier volgen een aantal vaak genoemde IP-klasses.

IP-klasse Bescherming tegen Vaste Stoffen IP-klasse Bescherming tegen Vloeistoffen
1 Beschermd tegen een vast voorwerp groter dan 50mm. 1 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels. Beperkt binnendringen toegestaan.
2 Beschermd tegen een vast voorwerp groter dan 12,5mm. 6 Beschermd tegen krachtige waterstralen. Beperkt binnendringen toegestaan.
4 Beschermd tegen een vast voorwerp groter dan 1mm. 7 Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling tussen 15cm en 1m diepte. 
6 Stofdicht. Geen binnendringen van stof toegestaan. 8 Beschermd tegen langdurige onderdompeling ander druk.

 

3) BEGRIJP DE VEREISTEN VAN UW INSTALLATIE

nstallatie-eisen worden bepaald door een aantal factoren zoals de beschikbare ruimte, omgevingsomstandigheden en de montagebeperkingen van de applicatie. De belangrijkste keuzefactor is meestal de montagewijze. Wanneer we kabels door een ingewikkelde kast of machine willen leiden, is ruimte voor bevestiging van de kabels van essentieel belang.

Belangrijke punten om te overwegen:

  • Plaatdikte
  • Gatdiameter voor bevestiging van clips en bevestigingen
  • Montageoppervlak - sommige lijmen werken niet op oppervlakken die te warm, te oneffen of vuil zijn

4) WAT IS DE LEVENSDUUR VAN UW OPLOSSING?

Sommige oplossingen voor kabelbeheer zijn tijdelijk of semipermanent, terwijl andere bedoeld zijn als een permanente oplossing.

Als u op zoek bent naar permanent kabelbeheer, denk dan aan omgevingsfactoren zoals hitte. Als u gebruik maakt van een permanente zelfklevende kabelbevestiging, dan kan warmte mogelijk van invloed zijn op de levensduur van het product. In dat geval kunt u beter een bevestigingsmethode overwegen die niet op lijm is gebaseerd, maar die op uw toepassing kan worden vastgeklikt. Een zelfklevende oplossing is echter perfect als u op zoek bent naar tijdelijk kabelbeheer.

5) IDENTIFICEER KLEURCONFORMITEIT

n veel kabelbeheertoepassingen kan de gebruiker de werking van de kabel herkennen aan de gebruikte kabelkleur. Bedenk of er een actuele industriële of bedrijfsnorm is waaraan voldaan moet worden.

Uw bedrijf kan zijn eigen systeem voor identificatie hebben, zo kan bijvoorbeeld een ATEX-wartel worden gebruikt om de spanning in een elektriciteitskast aan te geven. U kunt ook verschillende kleuren kabelbinders of krimpkousen gebruiken om aan te geven welke kabels naar verschillende machines gaan of verschillende functies hebben. Gemakkelijke identificatie van de kabels kan reparaties sneller laten verlopen en helpen bij het handhaven van een efficiënte bedrijfsvoering.

Voor meer advies over kabelbeheer kunt u ons bellen op +31 (0) 497 572 00 of e-mailen: sales@essentracomponents.nl