Vestel casestudy

Vestel is een toonaangevende wereldwijde producent van huishoudelijke en B2B-apparaten en -toestellen.

Bij het reageren op een nationale aanbesteding van het Ministerie van Onderwijs om Smartboards te installeren in scholen in Turkije, ondersteunde Essentra Vestel door het leveren van een aangepaste vergrendelingsoplossing om de veiligheid en beveiliging van het product en de gebruikers ervan te verzekeren.

KLANT - Vestel

SECTOR - Apparatenbouw

PROJECT - Vergrendelingssysteem

OPLOSSING - Vestel beschermt zijn Smartboards tegen schade en verkeerd gebruik met Essentra’s aangepaste vergrendelingsoplossing

DE UITDAGING

Vestel kreeg de opdracht toegewezen door het Ministerie van Onderwijs om Smartboards te leveren voor 350.000 klaslokalen in zowel de lagere als middelbare scholen in de regio. Na de installatie ontving Vestel een aantal rapporten dat de Smartboards beschadigd werden door verschuifbare whiteboards die zijdelings bewogen konden worden om zo het Smartboardscherm te verbergen. Aangezien leerlingen het whiteboard eenvoudig konden bewegen, en zo het Smartboard zichtbaar maken, was het gebruik ervan ongeregeld en de toegang tot het internet was ook onbeperkt. De daaruit voortvloeiende schade aan de lcd-schermen maakten de Smartboards onbruikbaar en leidde ertoe dat de scholen voor kostbare reparaties moesten betalen.

Vestel's custom lock

DE OPLOSSING

Essentra begreep het belang in termen van reputatie om Vestel een effectief en permanent vergrendelingssysteem te leveren dat de vrije beweging van de verschuifbare whiteboards voorkomt. Door het whiteboard vast te zetten, zou de oplossing ook het ongeoorloofd gebruik van de Smartboards beperken, waardoor zowel de apparatuur als de leerlingen beschermd werden. Essentra’s R&D-experts werkten nauw samen met Vestel om volledige en diepgaande ontwerp- en prototypediensten te leveren, waarbij een reeks 3D CAD en 3D gedrukte monsters geproduceerd werden . Het bedrijf was dan in staat om de effectiviteit van elk prototype voor een vergrendelingssysteem te kunnen uittesten. De resultaten stelden Essentra in staat de vergrendeling verder te verbeteren door het prototype te wijzigen om de sterkte van de borgpen te verbeteren en ervoor te zorgen dat de grendel in staat was om 180 graden te draaien.

“Het ontwerp- en prototypeproces was uitermate belangrijk voor het succes van dit project. Bij elke fase van het ontwerp, het 3D-printen en de ontwikkeling, was de ondersteuning die geboden werd door Essentra’s experts, ongeëvenaard.”
Serdar Esme – Manager Mechanica Techniek

RESULTAAT

Door een toegewijd ontwerp, prototyping en ontwikkeling waren Essentra’s experts in staat Vestel een robuuste en veilige, op maat gemaakte oplossing te bieden om te voldoen aan hun specifieke behoeften.

Vestel's improved Smartboard protection

Veiligheid en beveiliging: door de toegang tot het Smartboard te beperken, werd de levensduur van het product aanzienlijk verhoogd, waardoor eventuele kosten opgelopen door de school voor reparaties werden beperkt.

Geruststelling: het aangepaste vergrendelingssysteem verminderde het verkeerd gebruik door leerlingen van de whiteboards, waardoor schade aan de Smartboards en onbevoegde toegang tot het internet voor leerlingen voorkomen werd.

Kwaliteit: de robuuste en betrouwbare constructie van het vergrendelingssysteem leidde tot de totale eliminatie van verkeerd gebruik van de verschuifbare whiteboards in scholen, wat op zijn beurt de Smartboards beschermde.

Productiviteit: door ervoor te zorgen dat het gebruik van de verschuifbare whiteboards en Smartboards beperkt bleef tot activiteiten onder toezicht, verbeterden de productiviteit, inzet en concentratie van de leerlingen aanzienlijk, omdat het vergrendelingssysteem het oneigenlijk gebruik van de verschuifbare whiteboards en Smartboards beperkt.

“Dankzij de robuuste en betrouwbare constructie van de vergrendelingssystemen die door Essentra geleverd worden, werd het verkeerd gebruik van de verschuifbare whiteboards in scholen helemaal geëlimineerd, wat op zijn beurt de Smartboards heeft beschermd.”
Taylan Bedelci – Mechanisch ingenieur

Om te weten te komen hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, belt u met +31 (0) 497 572 002 of stuurt u een e-mail naar sales@essentracomponents.nl