Wat is PEEK?

PEEK PCB-ondersteuning

PEEK (Polyether Ether Ketone) is een semi-kristallijne thermoplast uit de polyaryletherketone (PAEK) familie. Het wordt gebruikt wanneer er een hoge sterkte, temperatuurbestendigheid en chemische bestendigheid nodig zijn die verder gaat dan wat standaard technische kunststoffen kunnen bieden. We hebben deze gids samengesteld om u een beter begrip van dit materiaal te geven.

Onze experts behandelen:

PEEK-materiaal uitgelegd
Waarvoor wordt PEEK-kunststof gebruikt?
PEEK-eigenschappen
Veel voorkomende toepassingen
Voor- en nadelen van PEEK-kunststof
Productieprocessen voor PEEK


PEEK-materiaal uitgelegd

Op technisch gebied is PEEK het toppunt van thermoplastische prestaties en overbrugt het de kloof tussen metalen en polymeren. PEEK is weliswaar aanzienlijk duurder dan standaardkunststoffen, maar in contexten waar een hoge betrouwbaarheid en hoge prestaties vereist zijn, is PEEK vaak het meest gebruikte materiaal wanneer, zoals het gezegde luidt, falen geen optie is.

Ingenieurs kiezen voor PEEK-materiaal wanneer ontwerpbeperkingen een combinatie van sterkte, hittebestendigheid en chemische inertheid vereisen waarvoor anders metaallegeringen nodig zijn. In veel sectoren is het van een specialiteit uitgegroeid tot een basismateriaal voor bedrijfskritische componenten, ondersteund door tientallen jaren van bewezen service in de lucht- en ruimtevaart, energie en medische systemen. Deze reputatie maakt PEEK niet alleen een materiaalkeuze, maar ook een technische strategie om de levensduur van componenten te verlengen, onderhoudsintervallen te verkorten en extreme bedrijfsomstandigheden te weerstaan.

Waarvoor wordt PEEK-kunststof gebruikt?

PEEK-kunststof wordt gebruikt in omgevingen waar conventionele technische kunststoffen niet aan de prestatie-eisen kunnen voldoen. Het behoudt zijn sterkte en maatvastheid bij aanhoudend hoge temperaturen, is bestand tegen degradatie in chemisch agressieve media en tolereert zware mechanische belastingen. De combinatie van een laag gewicht en hoge sterkte maakt het een effectief alternatief voor metaal in ontwerpen waarbij massavermindering van cruciaal belang is.

PEEK-eigenschappen

De volgende gegevens definiëren de prestatiegrenzen van PEEK op het gebied van mechanische, thermische, elektrische en omgevingsparameters. De waarden zijn gebaseerd op gestandaardiseerde testmethoden en weerspiegelen typische prestaties voor niet-ingevulde klassen onder gecontroleerde omstandigheden.

Mechanische eigenschappen

Parameter

Waarde

Eenheid

DIN/EN/ISO

Elasticiteitsmodulus (trekproef)

1mm/min

4200

MPa

527-2

TREKSTERKTE

50mm/min

116

MPa

527-2

Treksterkte bij vloeigrens

50mm/min

116

MPa

527-2

Rek bij opbrengst

50mm/min

5

%

527-2

Rek bij breuk

50mm/min

15

%

527-2

Buigsterkte

2mm/min 10N

175

MPa

178

Elasticiteitsmodulus (buigtest)

2mm/min 10N

4200

MPa

178

Druksterkte

1%/2% 5mm/min 10N

23/43

MPa

604

Compressiemodulus

5mm/min 10N

3400

MPa

604

Slagvastheid (Charpy)

Maximaal 7,5J

Opm.

kJ/m²

179-1eU

Gekerfde slagvastheid (Charpy)

Maximaal 7,5J

4

kJ/m²

179-1eU

Hardheid van de kogelindrukking

253

MPa

2039-1

 

Thermische eigenschappen

Parameter

Waarde

Eenheid

DIN/EN/ISO

Glasovergangstemperatuur

150

°C

53765

Smelttemperatuur

341

°C

53765

Warmtevervormingstemperatuur

HDT, Methode A

162

°C

ISO-R 75 Methode A

Servicetemperatuur

Op korte termijn

300

°C

Servicetemperatuur

Op korte termijn

260

°C

Thermische uitzetting (CLTE)

23-60°C, Lang

5

10-5K -1

11359-1;2

Thermische uitzetting (CLTE)

23-100°C, Lang

5

10-5K -1

11359-1;2

Thermische uitzetting (CLTE)

100-150°C, Lang

7

10-5K -1

11359-1;2

Soortelijke warmte

1.1

J/(g*K)

22007-4:2008

Thermische geleidbaarheid

0.27

W/(K*m)

22007-4:2008

 

Elektrische eigenschappen

Parameter

Waarde

Eenheid

DIN/IEC

Oppervlakteweerstand

1014

Ω

60093

 

Overige eigenschappen

Parameter

Waarde

Eenheid

DIN/EN/ISO/IEC

Waterabsorptie

24h/96h (23°C)

0.02/0.03

%

62

Weerstand tegen heet water/basen

+

Weerstand tegen verwering

Ontvlambaarheid (UL94)

Genoteerd (waarde @ 1,5 mm)

V0

60695-11-10

FDA goedgekeurd

JA

Veel voorkomende toepassingen

PEEK wordt gebruikt in omgevingen waar sterkte, hittebestendigheid en chemische stabiliteit van cruciaal belang zijn.

Stelschroeven – zeskant inbus

Stelschroeven – zeskant inbus

Ideaal wanneer de schroefkop vlak moet liggen. Deze hoogwaardige bevestigingsmiddelen zijn ontworpen voor een veilige bevestiging van componenten, dankzij een schroefdraadbus. Uitstekende sterkte, chemische bestendigheid en maatvastheid onder veeleisende omstandigheden. UL94 V-0.

Toepassingen: 
– Medisch: Ideaal voor apparatuur die herhaaldelijk gesteriliseerd moet worden
– Halfgeleidersystemen die in omgevingen met hoge temperaturen of corrosieve omgevingen werken, inclusief waferbehandelingssystemen & vacuümkamers.

Bekijk ons aanbod van stelschroeven – zeskant inbus

Inbusktop zeskant inbus

Inbusktop zeskant inbus

Dankzij de cilindrische kop met interne zeskantaandrijving kan de kop goed in een inbussleutel worden gedraaid. Hierdoor wordt een nauwkeurige koppelregeling gegarandeerd en is het risico op afronding van de aandrijving minimaal. Deze bevestigingsmiddelen behouden hun mechanische eigenschappen bij continu gebruik bij temperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: Geschikt voor apparatuur die herhaaldelijk gesteriliseerd moet worden
– Elektronica: Voor assemblages & installaties die worden blootgesteld aan hitte of corrosieve media.
– Automobiel: Bevestigt componenten in zones met hoge temperaturen of chemisch agressieve zones, met name rond sensoren, elektronica & lichtgewicht composietstructuren

Bekijk ons assortiment zeskant inbus inbusktop 

Inbusschroeven – ultra lage kop

Inbusschroeven – ultra lage kop

De ultralage kop ligt op gelijke hoogte met het oppervlak, waardoor een compacte, platte pasvorm ontstaat voor assemblages waarbij speling cruciaal is. Bestand tegen continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C zonder verlies van sterkte of stabiliteit.

Toepassingen: 
– Medisch: Voor apparatuur die herhaaldelijk gesteriliseerd moet worden
– Elektronica: Ideaal voor assemblage & bevestigingen die worden blootgesteld aan hitte of corrosieve media.
– Automobiel: Wordt bevestigd in ruimtes met weinig ruimte, zoals sensorbehuizingen, batterijbehuizingen en besturingsmodules. Ook voor inbouwpanelen waar elektrische isolatie & corrosiebestendigheid vereist zijn

Bekijk ons assortiment inbusschroeven – ultra lage kop 

Sluitringen

Zorgt voor een stabiel, uniform draagvlak dat de belasting gelijkmatig verdeelt, waardoor slijtage tijdens de montage tot een minimum wordt beperkt en de levensduur van aangesloten componenten wordt verlengd. Bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij sprake is van grote mechanische krachten of frequente bewegingen. Behoudt de structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 °C. 

Toepassingen: 
– Medisch: Isoleert& beschermt componenten in chirurgische instrumenten, diagnostische apparaten en sterilisatieapparatuur
– Elektronica: Gebruikt voor elektrische isolatie & voor het verdelen van belastingen in PCB-montages, halfgeleidergereedschappen & cleanroomsystemen
– Automobiel: Beschermt & isoleert elektrisch bevestigingsmiddelen in sensorbehuizingen, batterijbehuizingen & lichtgewicht composietassemblages

Bekijk ons aanbod van sluitringen

Zeskantsmoeren

Zeskantsmoeren

Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen waar conventionele metalen of standaard kunststof moeren gevoelig zijn voor corrosie. De zeshoekige vorm maakt eenvoudig vastdraaien met gangbaar handgereedschap mogelijk en garandeert een stabiele en betrouwbare grip in schroefdraadverbindingen.

Toepassingen: 
– Medisch: Ideaal voor apparatuur die herhaaldelijk gesteriliseerd moet worden
– Elektronica: het vastzetten van onderdelen in aan hitte of chemicaliën blootgestelde samenstellingen, zoals halfgeleidergereedschappen
– Automobiel: Bevestigt niet-geleidende of corrosiebestendige verbindingen in sensoren, batterijsystemen & regelmodules

Bekijk ons assortiment zeskantmoeren

Zeskantsbouten

Zeskantsbouten

Bevat een volledig schroefdraadschacht om de schuifsterkte te maximaliseren en een nauwkeurige uitlijning binnen een assemblage te behouden. De geometrie maakt bevestiging met hoog koppel en veilige installatie met standaardgereedschappen mogelijk, en biedt betrouwbare prestaties tijdens zowel montage als onderhoud. Bestand tegen continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: beveiligt componenten in chirurgische instrumenten, diagnostische machines & sterilisatieapparatuur waar chemische bestendigheid & herhaaldelijk autoclaveren vereist zijn
– Elektronica: Bevestigt gereedschappen voor halfgeleiderverwerking, PCB-montagesystemen & andere assemblages die worden blootgesteld aan hitte, chemicaliën of cleanroomvereisten
– Automobiel: waar niet-geleidende, corrosiebestendige bevestigingsmiddelen nodig zijn voor sensoren, batterijbehuizingen & behuizingen voor vermogenselektronica

Bekijk ons assortiment zeskantbouten

Verzonken Schroeven

Verzonken Schroeven

Dankzij het verzonken kopprofiel sluit het bevestigingsmiddel perfect aan op het materiaaloppervlak. Hierdoor ontstaat een gladde, vlakke afwerking, ideaal voor nauwkeurige montages. Het behoudt de mechanische sterkte en maatvastheid bij continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: Bevestigt montagepanelen, afdekkingen of bevestigingen in chirurgische & diagnostische apparatuur waar gladde oppervlakken de hygiëne en bediening bevorderen
– Elektronica – Bevestigt componenten in halfgeleidergereedschappen, PCB-assemblages of behuizingen waar uitstekende bevestigingsmiddelen de beweging of speling kunnen belemmeren
– Automobiel: Bevestigt bekleding, afdekkingen of lichtgewicht panelen in gebieden met hoge temperaturen en corrosiegevoeligheid waar een vlakke afwerking vereist is

Bekijk ons assortiment verzonken schroeven

Gemodificeerde zeskantige afstandhouders

Gemodificeerde zeskantige afstandhouders

Met binnendraad en zeshoekige behuizing voor het vastdraaien van gereedschap. Zorg dat onderdelen nauwkeurig uitgelijnd en op de juiste afstand van elkaar zitten. De draden zijn bestand tegen losraken door trillingen. Door de lage ontgassing en de hoge sterkte-gewichtsverhouding zijn ze geschikt voor precisie-assemblage en cleanroom-omstandigheden.

Toepassingen:  
– Lucht- en ruimtevaart: voor elektrische isolatie & componentafstand in de luchtvaart, bedieningspanelen & sensorsystemen die in een omgeving met hoge temperaturen of trillingen werken
– Telecommunicatie: monteert & richt printplaten, connectoren & behuizingen in netwerkinfrastructuur waar isolatie & dimensionale stabiliteit essentieel zijn
– Halfgeleiderproductie: plaatst & beveiligt componenten in waferverwerkingssystemen, testapparatuur & cleanroommachines, waar lage uitgassing & chemische bestendigheid vereist zijn

Bekijk ons assortiment zeshoekige afstandhouders met schroefdraad

Ontluchte inbusschroeven

Ontluchte inbusschroeven

Dankzij het centrale ontluchtingskanaal kunnen ingesloten gassen of vloeistoffen ontsnappen. Hierdoor zijn ze bijzonder effectief in vacuüm- of drukgevoelige systemen. Handhaaft dimensionale stabiliteit en prestaties bij continu gebruik tot 260 °C.

Toepassingen:  
– Medisch: Voor apparatuur die gesteriliseerd moet worden & vacuümondersteunde apparaten waarbij ventilatie druk opbouw voorkomt.
– Elektronica: Bevestigt gereedschappen voor halfgeleiderverwerking & cleanroomassemblages. Ook behuizingen die geventileerd moeten worden om te voorkomen dat er lucht of verontreinigingen in komen

Bekijk ons assortiment geventileerde inbusschroeven

Cilinderkopschroeven met gleuf

Cilinderkopschroeven met gleuf

De cilindrische kop met sleufaandrijving maakt een nauwkeurige momenttoepassing met standaardgereedschappen mogelijk, terwijl het brede kopprofiel het contactoppervlak vergroot voor een betere lastverdeling en montagebetrouwbaarheid. Behoudt de structurele integriteit bij continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: Bevestigt componenten in diagnostische machines, chirurgische instrumenten & sterilisatieapparatuur waar chemische bestendigheid & herhaaldelijke reiniging vereist zijn.
– Elektronica: Bevestigt onderdelen in halfgeleidergereedschappen, printplaatbevestigingen & cleanroomapparatuur waar isolatie & stabiliteit van cruciaal belang zijn.
– Automobiel: repareert niet-geleidende of corrosiebestendige componenten in sensoren, regelmodules & elektrische behuizingen die worden blootgesteld aan hitte of agressieve vloeistoffen

Bekijk ons assortiment sleufschroeven met cilinderkop

Mannelijke en vrouwelijke zeskantige afstandhouders

Mannelijke en vrouwelijke zeskantige afstandhouders

Dankzij de zeshoekige behuizing hebt u tijdens de installatie een stevige grip met standaardgereedschappen, terwijl de mannelijke/vrouwelijke schroefdraad veelzijdige stapeling of koppeling van componenten mogelijk maakt voor een nauwkeurige uitlijning en afstand. Behoudt de structurele integriteit bij continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: Ruimtelijk & uitlijnen van componenten in diagnostische apparatuur, chirurgische instrumenten & sterilisatiesystemen
– Elektronica: Monteren & scheiden van printplaten, connectoren & halfgeleidergereedschappen waar isolatie & dimensionale stabiliteit van belang zijn
– Automobiel: Biedt corrosiebestendige, elektrisch isolerende afstandhouders in sensoren, regelmodules & batterijgerelateerde assemblages

Bekijk ons assortiment mannelijke-vrouwelijke hexagonale afstandhouders

Inbusschroeven – lage kop

Inbusschroeven – lage kop

Dankzij de kleinere kophoogte zijn deze bevestigingsmiddelen geschikt voor assemblages met beperkte speling. Toch bieden ze veilige en betrouwbare bevestigingsprestaties. Behoudt mechanische sterkte en stabiliteit bij continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: Bevestigt componenten in compacte chirurgische apparaten, diagnostische apparatuur & sterilisatiesystemen waar de ruimte beperkt is.
– Elektronica: beveiligt onderdelen in halfgeleidergereedschappen, PCB-assemblages & behuizingen waar hardware met een laag profiel vereist is
– Automobiel: Voor het monteren van componenten in krappe ruimtes, zoals sensorbehuizingen, batterijbehuizingen & regelmodules die hitte- & corrosiebestendigheid vereisen

Bekijk ons assortiment inbusschroeven met lage kop

Cilinderkop – Torx

Cilinderkop – Torx 

De cilinderkop vorm biedt een breed draagvlak voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor het montageoppervlak wordt beschermd tegen beschadigingen. Het torx-aandrijving ontwerp zorgt voor een efficiënte koppeloverdracht en minimaliseert het risico op cam-out in vergelijking met conventionele schroefaandrijvingen. Behouden hun eigenschappen bij continue bedrijfstemperaturen tot 260 °C.

Toepassingen: 
– Medisch: beveiligt componenten in diagnostische apparatuur, chirurgische instrumenten & sterilisatiesystemen waar herhaaldelijk reinigen & chemische bestendigheid essentieel zijn
– Elektronica: Bevestigt onderdelen in halfgeleidergereedschappen, PCB-assemblages & behuizingen waar hardware met een laag profiel vereist is
– Automobiel: Voor het monteren van componenten in krappe ruimtes, zoals sensorbehuizingen, batterijbehuizingen & regelmodules die hitte- & corrosiebestendigheid vereisen

Bekijk ons assortiment cilinderkop

1440x445px_What is Peek

Voor- en nadelen van PEEK-kunststoffen

De duurzaamheid en het brede temperatuurbereik van PEEK, met name de bestendigheid tegen hoge temperaturen, maken het een effectieve oplossing voor fabrikanten. De vraag naar dit materiaal neemt toe onder fabrikanten, omdat er behoefte is aan betere mechanische eigenschappen bij een lager gewicht..

Voordelen

●   Uitstekende hogetemperatuurbestendigheid:
PEEK-producten zijn doorgaans bestand tegen temperaturen tot 180 °C bij continu gebruik, waardoor een lange levensduur en betrouwbaarheid in zware omstandigheden worden gegarandeerd. Het PEEK-temperatuurbereik varieert, afhankelijk van de klasse. Sommige kwaliteiten kunnen continu worden gebruikt bij temperaturen tot 250 °C. Let op, het temperatuurbereik van het PEEK-materiaal begint bij -70 °C. De smelttemperatuur van PEEK-materiaal is over het algemeen 341 °C.
 
●    Mechanische sterkte en hoge maatvastheid:
PEEK-kunststofmateriaal vertoont uitstekende eigenschappen wat betreft sterkte, stijfheid, kruip- en vermoeiingsweerstand. Hierdoor is de productie van lichtgewicht onderdelen mogelijk en zijn de prestaties op de lange termijn beter. Slijtvastheid in schurende of vochtige omgevingen, een lage wrijvingscoëfficiënt en uitstekende slijtvastheid kunnen de levensduur verlengen en de integriteit van de onderdelen behouden.
 
●    Lichtgewicht:
De materiaaldichtheid van PEEK bedraagt ongeveer 1,30 g/cm³, ongeveer een vijfde tot een zesde van de dichtheid van gewone metalen. Daarom wordt het vaak gekozen voor gewichtsgevoelige ontwerpen.
 
●    CHEMISCHE WEERSTAND:
Een PEEK-component heeft een uitstekende chemische bestendigheid, zelfs bij hoge temperaturen, dankzij het vermogen van het materiaal om veel zuren, basen, koolwaterstoffen en organische oplosmiddelen.
 
●     Elektrische prestaties:
Is PEEK elektrisch geleidend? Nee. De elektrische eigenschappen van PEEK zijn uitstekend over een breed temperatuur- en frequentiebereik. Door de uitzonderlijke isolatie-eigenschappen is PEEK bij uitstek geschikt voor gebruik in de elektrotechniek en elektronica, vooral als u rekening houdt met de hittebestendigheid van PEEK.
 
●    Thermische isolatie:
De thermische eigenschappen van PEEK-materiaal zorgen voor een lage thermische geleidbaarheid. PEEK biedt daarom een uitstekende isolatie. Dankzij de mechanische eigenschappen van PEEK en de hoge temperatuurbestendigheid is het een ideale keuze voor thermische stabiliteit.
 
●    Hydrolysebestendigheid:
PEEK-producten worden met succes gebruikt om de betrouwbaarheid van componenten te verbeteren. PEEK heeft een lage vochtopname en hydrolyseert niet in de aanwezigheid van water (zoet water, zout water of stoom), zelfs niet bij hoge temperaturen.
 
●    Recycleerbaar:
Dankzij de eigenschappen van Peek-kunststof zijn ze volledig recyclebaar en halogeenvrij. Het polymeer PEEK voldoet bovendien aan de Europese RoHS-richtlijn en REACH.

Nadelen

●    Kosten

Met een smeltpunt van ongeveer 341 °C is PEEK aanzienlijk duurder dan gewone technische thermoplasten. Voor grote volumes of kostengevoelige productie, alleen de materiaalkosten kunnen prohibitief zijn, tenzij de uitvoering ervan voordelen zijn essentieel voor het ontwerp.

●    Verwerkingsvereisten

Voor PEEK zijn spuitgiet- of extrusieapparatuur nodig die bij hoge temperaturen kan werken. Hoewel spuitgieten op grote schaal wordt toegepast, is hierbij een nauwkeurige temperatuurcontrole en gereedschappen nodig die de hoge viscositeit van het materiaal aankunnen. Dit verhoogt de complexiteit en kosten van de productie.

●    Beschikbaarheid

PEEK-materiaal wordt in kleinere hoeveelheden geproduceerd dan gangbare kunststoffen zoals polypropyleen of polyethyleen. In sommige gebieden kan het aanbod beperkt zijn, wat kan leiden tot langere levertijden en hogere kosten. Wij adviseren u om de beschikbaarheid van het materiaal al vroeg in het project te controleren om vertragingen te voorkomen.

●    UV-BESTENDIGHEID

Zonder stabilisatoren zal PEEK-materiaal bij langdurige blootstelling aan UV-straling achteruitgaan, waardoor het niet geschikt is voor onbeschermd gebruik buitenshuis. Door UV-stabilisatoren toe te voegen, kan de duurzaamheid bij toepassingen in zonlicht worden verbeterd.

Productieprocessen voor PEEK

Het smeltpunt van PEEK ligt rond 341 °C en vereist verwerkingsapparatuur die geschikt is voor gebruik bij hoge temperaturen. Omdat het semi-kristallijn is, moeten de smelt- en afkoelingsfasen nauwkeurig worden gecontroleerd om het juiste kristalliniteitsniveau te bereiken. Dit bepaalt de mechanische sterkte, hittebestendigheid en chemische bestendigheid.

1. Spuitgieten

Spuitgieten wordt veel gebruikt voor PEEK, maar vereist een strenge temperatuurregeling.
●    Vattemperatuur: 370–420°C om het polymeer volledig te smelten zonder degradatie.

●    Houd de temperatuur tussen 160en 200°C om een goede kristallisatie te bereiken en amorfe gebieden te voorkomen die de sterkte van het onderdeel verminderen.

●    Belangrijke overwegingen: Houd rekening met krimp tot 2,5% in het matrijsontwerp, plaats de poorten zodanig dat de schuifwarmte tot een minimum wordt beperkt en gebruik slijtvaste schroef- en cilindermaterialen om de hoge viscositeit en schurende vulstoffen van PEEK te verwerken.
 

 

2. Extrusie

PEEK-extrusie produceert continue voorraadvormen zoals staven, platen, buizen en gecoate draden.
●    Temperatuurprofiel: Vergelijkbaar met spuitgieten, met zorgvuldig verdeelde zones om ongesmolten pellets of thermische degradatie te voorkomen.

●    Koelingscontrole: De kristalliniteit kan worden beïnvloed door de koelsnelheid. Snelle koeling zorgt voor een lagere kristalliniteit voor ductiliteit, terwijl langzamere koeling de stijfheid en chemische bestendigheid verhoogt.

●    Vereisten voor de apparatuur: Extruders moeten corrosiebestendig en slijtvast zijn, vooral bij de verwerking van gevulde soorten die glas- of koolstofvezels bevatten.

3. Persgieten

Bij persgieten wordt PEEK-poeder of -korrels in een verwarmde mal gepakt, waarbij hoge druk wordt toegepast en de druk op peil wordt gehouden totdat het polymeer volledig is geconsolideerd.
●    Verwerkingstemperatuur: Ongeveer 370–400°C voor ongevulde kwaliteiten; iets hoger voor gevulde verbindingen.

●    Druk: Voldoende om holtes te elimineren en volledige consolidatie te garanderen, vaak 1–2 MPa tijdens smeltstroom, gevolgd door een hogere houddruk tijdens het afkoelen.

●    Voordelen: Geschikt voor dikke secties of grote componenten waarbij spuitgieten onpraktisch is. Om interne spanningen te voorkomen, moet de koeling worden gecontroleerd.

4. CNC-bewerking

Bewerking wordt doorgaans uitgevoerd op geëxtrudeerde of geperste materiaalvormen.
●    Gereedschap: Scherpe hardmetalen of diamantgereedschappen hebben de voorkeur om warmteontwikkeling te beperken en de maatnauwkeurigheid te behouden.

●    Snijsnelheden: Lager dan die voor metalen; te hoge oppervlaktesnelheden kunnen verzachting en gomvorming veroorzaken als gevolg van plaatselijke verhitting.

●    Opspangereedschap  Omdat PEEK een relatief lage modulus heeft vergeleken met metalen, moet de klemkracht voldoende zijn voor stabiliteit, maar niet te hoog om vervorming te voorkomen.

●    Maatvastheid: Bewerkte onderdelen moeten mogelijk worden gegloeid om restspanningen weg te nemen voordat ze definitief worden afgewerkt.

5. Additieve productie (3D-printen)

PEEK wordt steeds vaker verwerkt via High-Temperature Fused Filament Fabrication (FFF) en Selective Laser Sintering (SLS).
●    FFF-vereisten: spuitmondtemperaturen van 400–450°C, verwarmde bouwkamers > 120°C en verwarmde bedden rond 120–160°C.

●    Kristalliniteitscontrole: Post-print-annealing kan worden gebruikt om de kristalliniteit te verhogen en de mechanische eigenschappen te verbeteren.

●    SLS-overwegingen: Vereist een nauwkeurige controle van de temperatuur van het poederbed (net onder het smeltpunt) om kromtrekken te voorkomen en een consistente laaghechting te bereiken.

●    Uitdagingen: Het handhaven van een consistente hechting tussen de lagen en het minimaliseren van kromtrekken als gevolg van de hoge krimp van PEEK.

 

Download gratis CAD-bestanden en ‘probeer voordat u koopt’

Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis samples vragen om er zeker van te zijn dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Als u niet zeker weet welke PEEK-bevestiging het meest geschikt is voor uw toepassing, adviseren onze experts u graag.

Wat uw wensen ook zijn, u kunt rekenen op snelle verzending. 

Vraag uw gratis monsters aan

Gratis CAD’s downloaden

Vragen?

Mail ons via sales@essentracomponents.nl of neem contact op met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002