Een gids voor flenzen

flenzen

Verschillende soorten flenzen

Deze handleiding beantwoordt die vraag en behandelt andere onderwerpen, zoals:

1 - Flange_Diags_1460x500px 7.jpg

Een flens is de uitstekende rand die het mogelijk maakt dat leidingen, kleppen en andere apparatuur een verbinding vormen. Flensen verhogen ook de sterkte van het koppelstuk. Ze stellen u in staat om een leidingsysteem te creëren en tegelijkertijd een snelle demontage mogelijk te maken. Door toegangspunten te bieden, kunnen inspecties of wijzigingen relatief eenvoudig worden uitgevoerd.

Inzicht in flensen

Inzicht in flensen is essentieel voor iedereen die met leidingsystemen werkt, aangezien ze een cruciale rol spelen in de algehele functionaliteit en veiligheid van het systeem. Flensen dienen als verbindingspunten die een eenvoudige montage, demontage, inspectie en onderhoud van verschillende pijpleidingscomponenten mogelijk maken. Kennis van flensnormen, zoals ANSI, ASME en DIN, helpt om compatibiliteit tussen verschillende systemen en toepassingen te waarborgen. Elke flens heeft specifieke drukklassen, die aangeven welke maximale druk deze kan weerstaan, variërend van omgevingen met lage tot hoge druk. Het selecteren van de juiste flens vereist het beoordelen van factoren zoals materiaalcompatibiliteit, druk, temperatuuromstandigheden en blootstelling aan de omgeving. Een goed begrip en selectie kunnen mogelijke problemen zoals lekkages, corrosie en mechanische storingen voorkomen, waardoor kennis van flensen essentieel is voor de succesvolle werking van pijpleidingsnetwerken.

De manier waarop u een pijp-flensoverbinding maakt, varieert. Het hangt af van het type en de vereisten van uw leidingsysteem. Sommige zijn op de pijp gelaste flenzen, terwijl andere erop geschroefd kunnen worden. Het type flens dat u kiest, hangt ook af van zaken zoals drukcapaciteit en toepassing. Maar laten we eerst eens kijken naar de meest voorkomende flens types.

Soorten flensverbindingen voor buizen

Hoewel er speciale flensverbindingen voor buizen beschikbaar zijn, zijn er zes hoofdtypen. Hieronder vindt u de verschillende soorten, samen met de manier waarop u de flens op een buis kunt bevestigen.

Flensverbindingen met schroefdraad

Flensverbindingen met schroefdraad

Ze worden gebruikt in laagdruk systemen op kleinere buizen met dikke wanden. Ze maken het ook gemakkelijk om pijpsystemen aan te sluiten en los te koppelen zonder het hele systeem te verstoren voor onderhoud of om aanpassingen te maken. Om de flens op een pijp te bevestigen, wordt het vrouwelijke schroefdraad van de boring op de buitenkant van de pijp geschroefd. Deze flenzen worden niet gelast.
Typisch gebruik:

Brandbare, gevaarlijke of explosieve toepassingen waarbij lassen gevaarlijk is
Ideaal in beperkte ruimtes waar lassen van flenzen op pijpen niet kan worden uitgevoerd

Naadlasflenzen

Naadlasflenzen

Het eenvoudige ontwerp is bedoeld voor leidingen van kleine afmetingen en hoge druk die geen zeer corrosieve vloeistoffen overdragen. Sockethoekaansluitingen worden bevestigd door het pijp in de sockethoek te plaatsen en één las aan de buitenkant van de flens aan te brengen. Eerst wordt de buis in de aansluiting van de flens gestoken. Wanneer het de volgende fase bereikt

aan de onderkant van de flens wordt de pijp iets omhoog getild met 1/16" (1,5 mm) en gelast. Deze opening biedt ruimte voor thermische uitzetting die ontstaat door het lassen, waardoor de kans dat de las scheurt, wordt geminimaliseerd. Niet geschikt voor zeer erosieve of corrosieve toepassingen, aangezien de spleet kwetsbaar is voor corrosie tussen het uiteinde van de buis en de schouder van de hulpstuk.

Typisch gebruik:
Hydraulische leidingen

Overlapflenzen

Flensen met lapverbinding

Glijdt over de buis en wordt gebruikt met een stomp uiteinde. Ook bekend als losse ringflensen en ondersteuningsflensen. Deze flensen worden gebruikt op leidingen die zijn uitgerust met een gelapte buis of met stomp uiteinden met een lapverbinding. Bij het stomp uiteinde wordt de flens met lapverbinding doorgaans gebruikt in systemen die regelmatig moeten worden gedemonteerd voor inspectie en reiniging. Een ander voordeel is het vermogen om te draaien en uit te lijnen met boutgaten. Aangezien de flens nooit in contact komt met het medium, is de flens zeer duurzaam en kan deze opnieuw worden gebruikt.
Niet aanbevolen voor extreme of toepassingen met hoge druk en temperatuur.

Typisch gebruik:
Toepassingen met lage druk
Wanneer de flens vaak moet worden gedemonteerd voor onderhoud
 

Over te schuiven flenzen

Over te schuiven flenzen

Deze flenzen voor lage druk zijn dunner dan de meeste andere flenzen. De binnendiameter is iets groter dan de buitendiameter van de pijp, waardoor de flens over de pijp kan worden geschoven. Aan de boven- en onderkant van de flens wordt een naad gelast. De lasverbindingen versterken de constructie en voorkomen lekkage. Ook bekend als flensflenzen. Het installeren van over te schuiven pijpflenzen is eenvoudig en daarom goedkoop.

De snelheid waarmee de flens op de pijp wordt geplaatst, bespaart kosten, maar deze besparingen worden verminderd door de extra kosten van de twee randsmeltlassen die nodig zijn voor een juiste installatie.

Typisch gebruik:
Koel- en brandbestrijdingswaterleidingen
Procesleidingen voor olie, gas en stoom
 

Blinde flenzen

Blinde flenzen

Het ontbreken van een binnenboorgat maakt het mogelijk om met blinde flenzen het einde van pijpsystemen af te sluiten, waardoor de doorstroming wordt voorkomen. Dit maakt het eenvoudiger en kostenefficiënter om druktesten uit te voeren. De blinde flensverbinding is ook een ideale leidingflens. U kunt de stroom van het medium stoppen en veilig nieuwe leidingen of nieuwe lijnen aan de pijpleiding toevoegen.

Zonder blinde flenzen zouden stilstanden en reparaties ongelooflijk moeilijk te repareren zijn. Hoewel afsluiters het probleem van het stoppen van de stroom oplossen, kan de locatie van de klep een probleem zijn. Als de kleppen bijvoorbeeld een of twee mijl verderop zijn, dan kijkt u naar een aanzienlijke hoeveelheid verspilde vloeistof.
Blinde flenzen worden geïnstalleerd met bouten, dus ze zijn ook gemakkelijk te verwijderen.

Typisch gebruik:
Het testen van de druk in de pijpleiding
Het creëren van toegangspunten tot pijpleidingssystemen
Sluit een leidingsysteem tijdelijk af om reparaties uit te voeren, of permanent
 

Gelaste nekvla's

Gelaste nekvla's

Ook bekend als gelaste bochtfla's. Hun lange nekken worden gelast op een pijp. De boring van de flens komt overeen met die van de pijp, waardoor turbulentie en erosie worden verminderd. Deze geflensde verbinding verplaatst de spanning naar de pijpen, waardoor de hoge spanningsconcentratie aan de onderkant van de flens afneemt. Bij het installeren moeten de flensen van de pijpen met lashals op het moment van montage parallel worden geplaatst. Flensen aan tegenovergestelde uiteinden van een pijp moeten doorgaans ook dezelfde richting van boutgaten hebben.

Typisch gebruik:

Pijpleidingssystemen met herhaaldelijke bochten

In omstandigheden met grote schommelingen in temperatuur en druk

Vluchtige en gevaarlijke vloeistoffen

Kenmerken van flenzen

Flenzen zijn essentiële mechanische componenten die buizen, kleppen, pompen en andere apparatuur in pijpleidingssystemen verbinden, waardoor een efficiënte doorstroming en toegang voor onderhoud mogelijk wordt. Ze hebben doorgaans een ronde vorm en worden gekenmerkt door hun sterkte, duurzaamheid en het vermogen om hoge drukken en temperaturen te weerstaan. Flensen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder rvs, koolstofstaal en legeringen, die elk geschikt zijn voor specifieke toepassingen en omgevingen. Hun oppervlakken zijn vaak afgewerkt met coatings of behandelingen om corrosie te voorkomen en de levensduur te waarborgen, vooral in veeleisende industriële omgevingen. Standaardkenmerken van flensen zijn onder andere afmetingen zoals buitendiameter, boutcirkeldiameter en dikte, die specifieke codes en normen volgen. De juiste selectie van flenskenmerken is cruciaal voor compatibiliteit en efficiëntie in pijpsystemen. Over het algemeen helpt het begrijpen van deze kenmerken bij het selecteren van de juiste flens voor optimale prestaties en veiligheid.
 

Flenzen

Flenstypen: in één oogopslag

Type Drukcapaciteit Buisgroottes Gebruik voor
Met schroefdraad LAAG Klein Bevestiging zonder lassen
Naadverbinding LAAG Alle Systemen die vaak moeten worden gedemonteerd
Overschuiven LAAG Alle Lage installatiekosten; eenvoudige montage
Zonder sleutelgat Zeer hoog Alle Stroomsnelheidstest; afsluiten van leidingen
Gelaste hals Hoog Alle Hoge druksystemen; extreme temperaturen

 

 

 

 

 

Wat is een flensafdichting?

Flensafdichting

De flensafdichting is het gebied op het hoofd waar uw afdichting zal worden geplaatst. De drie meest voorkomende soorten zijn:

Verhoogde afdichting (RF)
Ringtypeverbinding (RTJ)
Vlakke aansluiting (FF)
 

Flens met verschillende aansluitingen mogen niet met elkaar worden verbonden. Bijvoorbeeld, een verbinding tussen een flens met verhoogde aansluiting en een flens met vlakke aansluiting zal resulteren in lekkage van het verbindingspunt, volgens de ASME-code B31.3.

Flens met verhoogde aansluiting

Het meest voorkomende type is de flens met verhoogd vlak. De naam komt van het verhoogde pakkingoppervlak, boven het vlak van de boutcirkel. Het verhoogde vlak concentreert meer druk op een kleiner pakkingoppervlak. Dit verhoogt op zijn beurt het vermogen van de verbinding om druk te weerstaan.

De hoogte van het verhoogde vlak wordt bepaald door de drukwaarde van de flens. Evenzo geldt dat hoe hoger de drukklasse, hoe groter de flensdiameter, hoe meer bouten nodig zijn en hoe dikker de flens.

Flens types

Vlakke flens

Verhoogde flens versus vlakke flens, ook wel volledige flens genoemd, is geen probleem. Ze spelen verschillende rollen. In plaats van een verhoogd vlak is dit een vlak oppervlak. Het pakkingoppervlak bevindt zich dus op hetzelfde vlak als het boutframe en bedekt de flens van de binnendiameter tot de buitendiameter.

Het volledige vlak is ontworpen om te voorkomen dat de flens krom trekt wanneer de bouten worden aangedraaid.

Gietijzer kan tijdens dit proces breken, daarom wordt dit materiaal vaak gebruikt om vlakke flensen van te maken. Het ontwerp voorkomt dat dit probleem zich voordoet.

Flens met ringvormige afdichting

Flens met ringvormige afdichting voor hoge temperaturen en hoge druk of flensen die worden gebruikt in extreme omgevingen, maken gebruik van een flens met ringvormige afdichting. Deze flensen hebben vaak een verhoogd vlak met een ringvormige groef die erin is gefreesd. Ze kunnen ook groeven in hun vlakken hebben met stalen ringafdichtingen. De flensen worden afgedicht wanneer de bouten worden aangedraaid, waardoor de afdichting tussen de flensen in de groeven wordt samengedrukt.

Ringverbindingflens versus verhoogde flens

Het doel van een verhoogde flens is om meer druk op een kleiner pakkinggebied te concentreren, waardoor het vermogen van de verbinding om de druk te weerstaan toeneemt. Flensen met een ringverbinding gebruiken geen pakkingen. De groef in de flens zorgt ervoor dat de ring zich kan centreren wanneer de bouten worden aangedraaid. Naarmate de procesdruk toeneemt, neemt ook de afdichtingdruk toe.

Gezichtflensen: in het kort

Typisch gebruikt: Gezwollen gezichtflens Vlakke gezichtflens Ringtype-verbindingsflens
Procesinstallaties (chemisch, enz.) l    
Olie & gas l   l
Kleppen   l  
Kachelijszeren apparatuur   l  
Laagdruk waterleiding systemen   l  
Zware toepassingen: hoge druk en hoge temperatuur (tot 1.382°F/750°C)     l

 

Bescherming van flenzen

Flenkoverdekking

Het vlak van de pijpflenzen is kwetsbaar voor beschadigingen tijdens het hanteren en transport, dus moet u nadenken over flenskappen. De hier getoonde flenskap is gemaakt van duurzaam en flexibel polyethyleen. Het beschermt zowel flenzen met een verhoogd vlak als flenzen met een vlak vlak, evenals volledige afdichtingen.

Facebeschermers

Facebeschermers zijn ook cruciaal. De volledige flensbeschermers met noppen is ook hier gemaakt van polyethyleen en biedt volledige dekking doordat de nokken stevig in de boutgaten worden gestoken.

Facebeschermer voor raised face

De hier getoonde facebeschermer voor raised face heeft een zelfklevende achterkant voor snelle toepassing.

U kunt meer te weten komen over flensbescherming in Pijp- en flensbescherming: een snelle kopersgids.

Flensmaterialen

Of het nu gaat om stalen flenskoppelingen of een kunststof flens, u moet het materiaal dat u kiest baseren op de toepassing ervan. Doorgaans moeten de materialen overeenkomen met het materiaal van uw pijp, maar het hangt opnieuw af van de toepassing. Als uw leidingsysteem bijvoorbeeld wordt gebruikt voor lucht of andere niet-corrosieve toepassingen, hoeven uw flenzen en leidingen niet van hetzelfde corrosiebestendige materiaal te zijn als bij zure of bijtende vloeistoffen.
Anders, als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in koolstofstaal over te schuiven flenzen, moet u de staalsoort die u kiest afstemmen op de pijp. Gangbare flensmaterialen zijn:

Koolstofstaal

Koolstofstalen flenzen zijn voornamelijk gelegeerd met koolstof. Koolstofstaal heeft een hoge hardheid en sterkte die toeneemt met het koolstofgehalte, maar de buigzaamheid en het smeltpunt verlaagt. Koolstofstaal varieert van mild en laag, met 0,16-0,29% koolstof tot ultra-hoog koolstofstaal, met ongeveer 1-2% koolstof. Staal met een koolstofgehalte van meer dan 2% wordt beschouwd als gietijzer.

Staallegering

Net zoals u de eigenschappen van kunststoffen kunt verbeteren met additieven, kunt u staal met andere elementen legeringen om de eigenschappen van het staal van uw keuze te verbeteren. Gangbare legeringen zijn onder andere molybdeen en chroom. Door verschillende elementen toe te voegen, kunt u de sterkte, de buigzaamheid, de corrosiebestendigheid en de bewerkbaarheid van staal verhogen.

Rvs

Rvs wordt gelegeerd met chroom in hoeveelheden van meer dan 10%. Het is het chroom dat rvs een hogere corrosiebestendigheid geeft dan koolstofstaal, dat gemakkelijk oxideert door blootstelling aan lucht en vocht. Rvs is ideaal voor toepassingen met corrosie die ook een hoge sterkte vereisen. Verschillende kwaliteiten roestvrij staal leveren verschillende resultaten op. U kunt meer te weten komen in onze gids, Het begrijpen van de kwaliteiten van roestvrij staal.

Gietijzer

Wanneer ijzer wordt gelegeerd met koolstof, silicium en andere legeringen, is het resultaat gietijzer. Gietijzer heeft een goede vloeibaarheid, gietbaarheid, bewerkbaarheid en slijtvastheid. Ze zijn doorgaans tot op zekere hoogte bros en hebben een laag smeltpunt.

Aluminium

Dit is een metaal met een lage dichtheid en een gemiddelde sterkte. Het is buigzaam en kneedbaar en het is corrosiebestendig dan typische koolstof- en legeringsstaal. Aluminium is geschikt voor flenzen die zowel sterkte als een laag gewicht nodig hebben, zoals voor irrigatiedoeleinden.

PVC

Een PVC-flens is goedkoop en duurzaam. PVC-buisflenzen hebben ook het voordeel dat ze zowel chemisch als corrosiebestendig zijn. Toevoegingen kunnen PVC flexibeler en zachter maken. PVC-flensverbindingen kunnen extra bescherming bieden aan onderliggende leidingen. Ze zijn ook populair voor waterbehandelingsprocessen, geliefd bij de landbouwsector en worden gebruikt in huishoudelijke sanitair. PVC-flenzen zijn lichtgewicht en eenvoudig te installeren en daarom ideaal voor PVC-leidingsystemen.

Afdichtingsmaterialen

Voor alle flens types, met uitzondering van ring-type-verbindingsoppervlakken, heeft u afdichtingen nodig. Kies deze op basis van factoren zoals de bedrijfstemperatuur, het door de pijpleiding getransporteerde medium, het flens type, de grootte, de druk klasse of classificatie en andere specificaties. Eerst moet u echter de materiaaleigenschappen kennen, die kunnen worden verbeterd met additieven.

Geschikt voor EPDM Naturel rubber/SBR Neopreen Nitril Butyl Siliconen
Keytones l          
Warm en koud water l          
Alkaliën l          
Zuren & basen   l   l    
Hitte l     l    
Oliesoorten       l    
Hete olein       l    
Ozon l   l   l  
Weerbestendigheid l   l   l  
Slijtvastheid   l   l    
Doorlaatbaarheid met laag vochtgehalte         l  
Lage gasdoorlaatbaarheid     l   l  
Toepassingen in zeewater     l     l
Hoge temperaturen           l
Lage temperaturen           l
Trillingsdemping           l
Algemene chemische bestendigheid         l  
Dierlijke vetten       l    

 

Flensmaten

ASME & EN

Als u ASME-normen gebruikt, worden de afmetingen van de flenzen bepaald door de nominale buisafmeting (NPS) en de druk klasse die uw toepassing vereist. Hoe hoger de drukwaarde van de klasse, hoe groter de afmetingen van de flens. Meestal behoort een 1/2" pijpflens tot de 150-pound-druk klasse. Voor een schroefdraadflens is een 4" pijpflens de grootste beschikbare maat.

Flenzen met een grote diameter behoren tot hogere druk klassen. Hieronder vindt u de verschillende klassen:

Drukklassen

150 lbs
300 lbs
400 lbs
600 lbs
900 lbs
1.500 lbs
2.500 lbs

Afmetingen

De soorten en maten van flenzen variëren, maar ze worden vervaardigd volgens de door organisaties vastgestelde normen. Bijvoorbeeld, een lange lashalsflens ASME B16.5 voldoet aan de ASME-normen en kan enigszins verschillen van een andere norm. De afmetingen van de zwenkflens ASME B16.5 - een type lashalsflens - hebben equivalenten in de EN- en MSS-normen.

(Als u bijvoorbeeld de ANSI 150 zwenkflensafmetingen ziet, is dit onjuist. ANSI heeft ooit normen gepubliceerd en begon in 1988 samen te werken met ASME. Destijds verschenen de normen als ANSI/ASME, maar tegen 1996 had ASME de normen overgenomen.)
Uw eerste taak is dus om de norm te bepalen waaraan u zult werken, wat waarschijnlijk zal volgen wat in uw regio gebruikelijk is.

De groottestandaarden worden vastgesteld voor elke druk klasse.

Het voorbeeld hier is een schroefdraadflens, zowel met verhoogd vlak als met vlak vlak, volgens ASME B16.5. De druk klasse is 150.

afmetingen

Afmetingen: inches

Flens NPS Binnendiam. Buitendiam. Boorgat (BC) Verhoogd vlak (R) Verhoogd vlak (RF) H Dikte van het verhoogde vlak (T) T1

Dikte van het vlakke vlak

(T2)

Boutgat (B) Aantal boutgaten
½ 0,93 3,50 2,38 1,38 0,63 1,19 .62 .38 56. .62 4
¾ 1,14 3,88 2,75 1,69 0,63 1,50 .62 .44 56. .62 4
1 1,41 4,25 3,12 2.00 0,63 1,94 .69 .50 .63 .62 4
1 ¼ 1,75 4,62 3,50 2,50 0,63 2,31 .81 56. .75 .62 4
1 ½ 1,99 5.00 3,88 2,88 0,63 2,56 .88 .62 82 .62 4
2 2,50 6.00 4,75 3,62 0,63 3,06 1.00 .69 .94 .75 4
2 ½ 3.00 7.00 5,50 4,12 0,63 3,56 1,12 82 1,06 .75 4
3 3,63 7,50 6.00 5.00 0,63 4,25 1,19 .88 1,13 .75 4
3 ½ 4,13 8,50 7.00 5,50 0,63 4,81 1,25 .88 1,19 .75 8
4 4,63 9.00 7,50 6,19 0,63 5,31 1,31 .88 1,25 .75 8
5 5,69 10.00 8,50 7,31 0,63 6,44 1,44 .88 1,38 .88 8
6 6,75 11.00 9,50 8,50 0,63 7,56 1,56 .94 1,50 .88 8
8 8,75 13,50 11,75 10,62 0,63 9,69 1,75 1,06 1,69 .88 8
10 10,88 16.00 14,25 12,75 0,63 12.00 1,94 1,13 1,88 1.00 12
12 12,94 19.00 17.00 15.00 0,63 14,38 2,19 1,19 2,13 1.00 12
14 14,19 21.00 18,75 16,25 0,63 15,75 2,25 1,32 2,19 1,12 12
16 16,19 23,50 21,25 18,50 0,63 18.00 2,50 1,38 2,44 1,12 16
18 18,19 25.00 22,75 21.00 0,63 19,88 2,69 1,50 2,63 1,25 16
20 20,19 27,50 25.00 23.00 0,63 22.00 2,88 1,63 2,83 1,25 20
22 22,19 29,50 27,25 25,25 0,63 24,25 3,13 1,75 3,07 1,38 20
24 24,19 32.00 29,50 27,25 0,63 26,12 3,25 1,82 3,19 1,38 20

EN-maten

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen norm voor pijpplaten (BS4504). Aangezien het Verenigd Koninkrijk echter zo lang deel uitmaakte van de EU, zijn de Europese normen (EN) de norm geworden en worden deze nog steeds gebruikt.

Waar Noord-Amerika de druk klasse gebruikt, gebruikt Europa drukclassificaties. EN-flensgroottetabellen worden gespecificeerd door PN, wat staat voor 'druk nominale'. Bijvoorbeeld, een flens met de aanduiding PN16 werkt tot 16 bar. Het bars druksysteem is de basis van metrische drukleidingssystemen. De bar wordt niet erkend door het internationale systeem van eenheden, dat in plaats daarvan pascals gebruikt. Ter referentie: een bar is precies 100.000 pascals, of 14,5 pond per vierkante inch (psi).

Gangbare PN-classificaties:

PN6

PN10

PN16

PN25

PN40

PN64

PN100

PCD

PN-classificaties kunnen natuurlijk hoger zijn. U zult PCD ook op maattabellen zien. PCD staat voor Pitch Circle Diameter, wat de diameter is van een cirkel die door elk van de boutgaten gaat. Het is ook de moeite waard om op te merken dat waar ASME nominale buismaat (NPS) gebruikt, het metrische equivalent diameter nominale of DN wordt genoemd.

Ons maatvoorschrift hier is voor een PN10 blinde flenzen met standaard EN1092-1.
 

Maatvoorschrift

EN-maten: millimeters

DN

(d)

Diameter

k

(PCD)

b.

Dikte

d2

(diameter van het boutgat)

Boutmaat Aantal gaten Gewicht (kg)
10 90 60 16 14 M12 4 0,72
15 95 65 16 14 M12 4 0,81
20 105 75 18 14 M12 4 1,14
25 115 85 18 14 M12 4 1,38
32 140 100 18 18 M16 4 2,03
40 150 110 18 18 M16 4 2,35
50 165 125 18 18 M16 4 2,88
65 185 145 18 18 M16 8 3,51
80 200 160 20 18 M16 8 4,61
100 220 180 20 18 M16 8 5,65
125 250 210 22 18 M16 8 8,13
150 285 240 22 22 M20 8 10,5
200 340 295 24 22 M20 8 16,5
250 395 350 26 22 M20 12 24,1
300 445 400 26 22 M20 12 30,8
350 505 460 26 22 M20 16 39,6
400 565 515 26 26 M24 16 49,4
450 615 565 26 26 M24 20 63.0
500 670 620 28 26 M24 20 75,2
600 780 725 34 30 M27 20 124
700 895 840 38 30 M27 24 183
800 1015 950 42 33 M30 24 29,7
900 1115 1050 46 33 M30 28 374
1000 1230 1160 52 36 M33 28 492
1200 1455 1380 60 39 M36 32 842

 

Download gratis CAD's en "try before you buy"

Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen om ervoor te zorgen dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig heeft. 

Als u niet helemaal zeker weet welke oplossing het beste werkt voor uw toepassing, staan onze experts altijd klaar om u te helpen. 

Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. Vraag nu gratis monsters aan of download gratis CAD's. 

Vragen?

E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via  +31 (0) 497 572 002.