Essentra behaalt prestigieuze CDP 'A'-score voor leiderschap op milieugebied
Essentra is erkend door CDP, de wereldwijde milieuorganisatie zonder winstoogmerk, voor zijn leiderschap op het gebied van bedrijfstransparantie en prestaties op het gebied van klimaat, en heeft daarmee een plaats veroverd op de gerespecteerde jaarlijkse 'A'-lijst van CDP.
CDP beheert het enige onafhankelijke systeem ter wereld voor milieu-informatieverschaffing en beoordeelt jaarlijks duizenden bedrijven. In 2025 werden bijna 20.000 bedrijven beoordeeld, van de meer dan 22.100 die rapporteerden via het platform van CDP. Met het behalen van een 'A' behoort Essentra tot de wereldleiders die uitgebreide informatieverschaffing, volwassen milieubeheer en betekenisvolle vooruitgang op weg naar milieubestendigheid aantonen.
De score van CDP is gebaseerd op een rigoureuze en onafhankelijke methodologie, afgestemd op het TCFD-framework. Het evalueert de diepgang van de rapportage van bedrijven, hun begrip van milieurisico's en het bewijs van beste praktijken, waaronder ambitieuze doelstellingen en geverifieerde actie. CDP onderhoudt 's werelds grootste databank met milieu-informatie en wordt algemeen vertrouwd als leidraad voor investerings- en aankoopbeslissingen die een netto-nul, duurzame en aardpositieve wereldeconomie ondersteunen.
In 2025 hebben 640 beleggers met een vermogen van $127 biljoen aan CDP gevraagd om gegevens te verzamelen over milieueffecten, risico's en kansen.
Sherry Madera, CEO van CDP, zei:
“Felicitaties aan alle bedrijven op de A-lijst van CDP. Bedrijven die een 'A'-score behalen, bewijzen dat milieuambitie en commerciële kracht hand in hand gaan. Gegevens van hoge kwaliteit geven leiders het vertrouwen om milieupositieve beslissingen te nemen die het concurrentievermogen op lange termijn veiligstellen, kapitaal aantrekken en natuurlijke systemen beschermen. Deze organisaties tonen wat er mogelijk is wanneer transparantie de basis wordt voor actie."
De volledige lijst met bedrijven die dit jaar op de A lijst van CDP staan, is hier beschikbaar: [insert link]
--Einde--
Notities voor redacteuren
De A-lijst van 2025 en de volledige methodologie en criteria zijn hier beschikbaar: Scores en A-lijsten
Over Essentra Plc
Essentra Components is de handelsnaam van Essentra Plc, toonaangevende wereldwijde fabrikant en distributeur van essentiële industriële onderdelen. Het bedrijf is opgericht in 1955 en is actief in 28 landen wereldwijd, met 14 productiefaciliteiten, 24 distributiecentra en 33 verkoop- en servicelocaties. Het brede assortiment van 45.000 producten bedient ongeveer 70.000 klanten in verschillende toepassingen in sectoren zoals apparatuurproductie, de automobielsector, fabricage, elektronica, medische sector en hernieuwbare energie. Ga voor meer informatie naar www.essentracomponents.nl of www.essentraplc.nl.
Over CDP
CDP is een wereldwijde non-profitorganisatie die het enige onafhankelijke systeem voor milieu-informatie ter wereld beheert. Als grondlegger van milieurapportage geloven we in transparantie en de kracht van gegevens om verandering te stimuleren. In samenwerking met leiders op het gebied van ondernemerschap, kapitaal, beleid en wetenschap, brengen we de informatie naar boven die nodig is om aardvriendelijke beslissingen te kunnen nemen. We hebben meer dan 24.800 bedrijven en bijna 1000 steden, staten en regio's geholpen om hun milieu-impact in 2024 openbaar te maken. Financiële instellingen die meer dan een kwart van 's werelds institutionele activa beheren, gebruiken CDP-gegevens om te helpen bij beslissingen over investeringen en kredietverlening. In overeenstemming met de klimaatnorm IFRS S2 van ISSB die als fundamentele basislijn dient, integreert CDP de beste praktijken voor rapportagestandaarden en -kaders op één plek. Ons team is echt wereldwijd, verenigd door onze gedeelde wens om een wereld te bouwen waarin mensen, planeet en winst echt in balans zijn. Bezoek CDP.net of volg ons @CDP voor meer informatie.