Essentra Components fornisce componenti critici necessari per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dei sistemi di ricarica EV in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Dalle reti di ricarica pubbliche e flotte aziendali alle installazioni residenziali e professionali, le nostre soluzioni garantiscono un'operatività continua in ogni contesto. Ogni prodotto è progettato per proteggere le apparecchiature, semplificare l'installazione e garantire prestazioni costanti, contribuendo a massimizzare i tempi di attività, l'efficienza e l'affidabilità del sistema a lungo termine.
Ampia disponibilità a magazzino grazie a 33 centri di distribuzione in tutto il mondo.
Modelli CAD gratuiti in numerosi formati, facilmente scaricabili dal nostro sito.
Campioni gratuiti disponibili per un’ampia selezione di prodotti.
Produzione globale con 14 stabilimenti che garantiscono standard qualitativi elevati.
Soluzioni personalizzate: i nostri tecnici collaborano con voi per realizzare componenti su misura, in base alle specifiche applicative.
I nostri prodotti combinano prestazioni elevate, ergonomia e conformità alle normative internazionali, per garantire accesso sicuro e pratico ai sistemi di ricarica.
1. Chiusure a un quarto di giro
Chiusure sicure, resistenti alla corrosione e a compressione per un montaggio rapido degli armadi e quadri.
2. Maniglie girevoli
Maniglie robuste e personalizzabili che garantiscono una maggiore sicurezza per le porte di accesso.
3. Guarnizioni ed elementi di tenuta
Guarnizioni adesive in EPDM o PVC per sigillare bordi e ridurre emissioni.
4. Maniglie a trazione incassate
Maniglie ergonomiche a innesto rapido che consentono un accesso fluido e a basso profilo.
5. Cerniere a scomparsa e a libro
Cerniere durevoli in zama, acciaio e acciaio inox, progettate per applicazioni gravose e outdoor.
6. Snodi per coperture e fermaporta
Supporti per mantenere aperti sportelli e coperchi, evitando chiusure accidentali.
Soluzioni resistenti agli agenti atmosferici, con protezione garantita contro l’ingresso di polvere e acqua, riducendo il rischio di danni e costose riparazioni. Gestisci, organizza e proteggi cablaggi complessi grazie a soluzioni facili da installare, progettate per ambienti gravosi e diversificati, assicurando sicurezza, ordine e durata nel tempo.
1. Pressacavi
Pressacavi in nylon, ottone o acciaio inox per un passaggio cavi sicuro e certificato IP68.
2. Passacavi
Passacavi di tenuta per impedire l’ingresso di polvere e acqua, assorbendo al contempo vibrazioni.
3. Fascette stabilizzate al calore
Fascette per cavi ad alta resistenza, ideali per ambienti gravosi.
4. Fermacavi
Morsetti compatti per fissare i cavi anche negli spazi più ristretti.
5. Guaina avvolgicavo
Guaine flessibili in polietilene per raggruppare e proteggere i cavi.
6. Boccole antistrappo
Boccole che fissano e isolano i cavi, proteggendoli dalle trazioni.
7. Guaine termorestringenti
Guaine UL94 V‑0, disponibili con o senza adesivo, per una protezione durevole dei cavi.
8. Supporti adesivi per fascette
Supporti adesivi UL94 V‑2 per ancorare fascette e cablaggi ai pannelli.
9. Selle di cablaggio
Selle UL94 V‑0 per instradare ordinatamente i cavi all’interno degli assemblaggi.
La nostra ampia gamma combina scelta e versatilità, dai distanziali esagonali ad alta resistenza ai supporti PCB con diversi sistemi di fissaggio. I kit e gli accessori per ventole garantiscono montaggio affidabile, protezione e un ottimale funzionamento e raffreddamento di tutta l'applicazione.
1. Distanziali filettati
Distanziali filettati in polimeri ingegnerizzati multipli, che offrono spaziatura robusta e leggera per il montaggio dei PCB in assemblaggi con requisiti diversi.
2. Supporti per PCB
Supporti stabili che mantengono i PCB fissati in modo sicuro durante l’assemblaggio e il funzionamento.
3. Guide per schede
Guide ed estrattori che proteggono i PCB e assicurano inserimento e rimozione fluidi.
4. Distanziali isolanti
Distanziali che forniscono isolamento elettrico e termico essenziale tra i componenti.
5. Manicotti in ferrite
Progettati per ridurre le interferenze elettromagnetiche sui cavi.
6. Componenti per ventole
Progettati per impedire l'ingresso di polvere, particelle e altri detriti all'interno di un sistema elettronico attraverso le ventole di raffreddamento.
Affrontare le sfide operative di stazioni di ricarica indoor e outdoor non è un problema grazie alla nostra gamma di unità di controllo IP50 e IP65.
1. Interruttori a pulsante
Offrono un sistema di sicurezza ad azione rapida per i caricabatterie per veicoli elettrici.
2. Interruttori di comando
Offrono funzioni di avvio/arresto e arresto di emergenza in custodie robuste, con grado di protezione IP e certificazione UL/VDE.
3. Spie luminose
Garantiscono indicazioni di stato chiare tramite illuminazione AC/DC, con certificazione UL e VDE.
Proteggi l’infrastruttura di ricarica EV durante assemblaggio, trasporto e installazione con tappi e protezioni affidabili. Progettate per salvaguardare porte di ricarica, ingressi cavi, pannelli e fissaggi, queste soluzioni prevengono l’ingresso di polvere e umidità, riducono il rischio di danni e assicurano prestazioni conformi agli standard IP.
1. Cappucci terminali rotondi in vinile
Cappucci in PVC versatili che proteggono i componenti da danni e contaminazioni.
2. Tappi di tenuta
Tappi in silicone IP67 che sigillano le aperture non utilizzate contro polvere e umidità.
3. Tappi di chiusura
Copertura sicura di bordi taglienti, sigillatura di cavità dei pannelli e protezione da polvere o altri contaminanti.
4. Cappucci per viti, dadi e bulloni
Coperture per bulloni, dadi e viti, per migliorare l’aspetto estetico e aumentare la sicurezza contro allentamenti o manomissioni.
Realizza prodotti resistenti e affidabili grazie a elementi di fissaggio progettati per precisione, durata e facilità di installazione. La nostra gamma di viti, rondelle, dadi e rivetti garantisce prestazioni costanti in applicazioni diverse, anche in condizioni gravose.
1. Viti a testa cilindrica con esagono incassato in PEEK
Viti ad alte prestazioni, con eccellente rapporto resistenza/peso e resistenza chimica.
2. Rondelle
Rondelle isolanti e resistenti alla corrosione, che mantengono le viti saldamente in posizione.
3. Viti a testa cilindrica con intaglio
Viti leggere in nylon, prodotte secondo standard ISO, per fissaggi affidabili.
4. Dadi
Dadi di protezione che coprono le filettature dei bulloni migliorarando sicurezza e estetica.
5. Rivetti a pressione
Rivetti resistenti a corrosione, olio, abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici, installabili manualmente.
6. Rivetti a scatto
Rivetti a montaggio rapido, per fissaggi di pannelli veloci e senza utensili.