In Essentra Components produciamo e forniamo a livello globale componenti essenziali per infrastrutture digitali ed elettroniche. Sappiamo quanto anche i componenti più piccoli possano fare la differenza nel rendere possibile un futuro sempre più connesso e digitale.
La nostra gamma completa di soluzioni è progettata per supportare il montaggio e la gestione di PCB, sistemi optoelettronici, alimentatori e cavi in fibra ottica su una vasta varietà di apparecchiature elettroniche. Grazie a un design che migliora organizzazione, protezione e prestazioni, i nostri componenti garantiscono strumenti e infrastrutture sempre efficienti, affidabili e duraturi.
Ampia disponibilità a magazzino grazie a 33 centri di distribuzione in tutto il mondo.
Modelli CAD gratuiti in numerosi formati, facilmente scaricabili dal nostro sito.
Campioni gratuiti disponibili per un’ampia selezione di prodotti.
Produzione globale con 14 stabilimenti che garantiscono standard qualitativi elevati.
Soluzioni personalizzate: i nostri tecnici collaborano con voi per realizzare componenti su misura, in base alle specifiche applicative.
Soluzioni progettate per fissare i componenti in sicurezza, con installazioni a basso profilo, facile maneggevolezza e posizionamento versatile in molte applicazioni.
1. Rondelle
La nostra gamma include una vasta selezione di rondelle in nylon e gomma. Offriamo diverse forme, dimensioni e tipologie per garantire che ogni rondella sia perfettamente adatta a fissare i dadi su cui viene applicata.
2. Boccole Isolanti
Le rondelle di spallamento, conosciute anche come boccole isolanti, sono progettate per fornire isolamento elettrico e termico negli assemblaggi in cui è fondamentale. Realizzate in materiali e colori diversi, sono autolubrificanti e resistenti a corrosione e abrasione.
3. Rivetti a innesto
I rivetti a innesto, noti anche come clip a innesto, offrono un fissaggio rapido e semplice, ideale per unire due parti in modo ordinato e sicuro. Realizzati in Nylon 6/6 naturale e Polipropilene (PP), assicurano affidabilità e durata nel tempo.
4. Distanziali isolanti
I distanziali isolanti sono progettati per un’installazione manuale semplice, senza necessità di attrezzature aggiuntive. La loro forma rotonda li rende adatti a una vasta gamma di applicazioni, garantendo resistenza meccanica elevata e uno spazio isolante stabile per componenti elettronici ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono certificati UL94 V-2.
Semplificate, organizzate e proteggete i vostri cablaggi con la nostra ampia gamma di soluzioni per la gestione dei cavi. Progettati per offrire prestazioni affidabili anche nelle applicazioni più esigenti e in ambienti diversi, i nostri prodotti garantiscono protezione efficace e instradamento ordinato dei cavi ovunque siano necessari.
1. Fascette
Le fascette per cavi sono elementi di fissaggio utilizzati per raggruppare e organizzare cavi e fili, mantenendoli ordinati grazie alla loro funzione di serraggio.
2. Basette per fascette
I supporti per fascette rappresentano una soluzione pratica per organizzare e fissare i cavi in numerosi contesti applicativi. Sono progettati per ancorare in modo sicuro le fascette, contribuendo a creare un sistema di instradamento dei cavi ordinato ed efficiente. Grazie alla loro versatilità, possono essere utilizzati per fissare i cavi a pareti, soffitti o altre superfici lisce.
3. Clip per cavi
Sono comunemente utilizzate quando è necessario mantenere i cablaggi ordinati e ben organizzati. Possono essere facilmente inserite a scatto su diverse superfici e sono dotate di una linguetta di rilascio che consente di rimuovere rapidamente il fissaggio. Sono ampiamente impiegate nei settori elettronico, automotive e nelle applicazioni di cablaggio generale.
4. Fermacavi
I morsetti fermacavo sono dispositivi meccanici progettati per definire e mantenere il corretto instradamento di cavi e fili nelle installazioni. Garantiscono il fissaggio e il supporto dei cablaggi, limitandone il movimento, e sono presenti nella maggior parte delle installazioni elettriche. Definire chiaramente il percorso dei cavi dalla sorgente alla destinazione è fondamentale, e i fermacavi rappresentano la soluzione ideale.
5. Selle di cablaggio
Le selle di cablaggio sono progettate per consentire l’inserimento rapido di fili e cavi nelle applicazioni di gestione dei cablaggi. La nostra gamma comprende diverse tipologie con varie opzioni di montaggio, tra cui fissaggio a vite, montaggio a scatto e altre soluzioni. Sono disponibili versioni con o senza sistema di blocco, per adattarsi alle specifiche esigenze del progetto e dell’applicazione.
Le soluzioni per l’ingresso e il fissaggio dei cavi offrono un sistema affidabile per instradare, fissare e proteggere i cavi durante il passaggio all’interno di involucri, pannelli e apparecchiature. Progettati per preservare l’integrità dell’involucro e prevenire tensioni e abrasioni, questi componenti contribuiscono a garantire una gestione dei cavi sicura e duratura in un’ampia gamma di applicazioni.
1. Pressacavi
I pressacavi sono connettori utilizzati per sigillare le estremità dei cavi e fissarli a spine, terminali, involucri o apparecchiature elettriche. Possono essere impiegati con diversi tipi di cavi, tra cui alimentazione, controllo, strumentazione, dati e telecomunicazioni. Offrono protezione contro i danni e assicurano connessioni sicure e affidabili.
2. Boccole antistrappo
Proteggono i dispositivi elettronici assorbendo le sollecitazioni di trazione, compressione e torsione che possono agire sui cavi flessibili. La boccola protegge i cavi nel punto di ingresso, fungendo anche da ancoraggio e contribuendo all’isolamento del gruppo cavo. Sono adatti per cavi doppi, piatti o rotondi.
3. Passacavi
I passacavi sono componenti progettati per proteggere e isolare cavi e fili da danni e abrasioni. Garantendo un inserimento preciso e sicuro, contribuiscono a ridurre il rischio di danni ai cablaggi e migliorano l’ordine e l’organizzazione delle installazioni.
4. Copriprofili
Possono essere tagliati alla lunghezza desiderata e applicati lungo i bordi dei pannelli o intorno ai fori dei pannelli stessi. Sono disponibili in diversi materiali per adattarsi a varie esigenze applicative.
Instradate, organizzate e proteggete i vostri cablaggi con soluzioni progettate per offrire prestazioni affidabili anche nelle applicazioni più esigenti e in ambienti difficili.
1. Guaina a spirale
Una guaina protettiva leggera ed economica, ideale per proteggere tubi e cavi.
2. Guaina avvolgicavo
La nostra guaina avvolgicavo offre una protezione aggiuntiva mantenendo un’elevata flessibilità. È facile da installare e può essere tagliata alla lunghezza desiderata.
3. Guaine per cavi
Offriamo guaine intrecciate, guaine spiralate e guaine apribili per fasci di cavi. Progettate per proteggere i cablaggi da abrasione e ambienti difficili, garantiscono flessibilità e durata. Sono disponibili in diversi materiali, tra cui polietilene, Nomex, nylon, poliestere e plastica, per soddisfare varie esigenze applicative. Le guaine intrecciate offrono un’elevata resistenza all’abrasione e possono espandersi per facilitare l’installazione.
4. Guaine termoretraibili
La guaina termorestringente è un tubo termoplastico che si restringe quando esposto al calore. È una soluzione ideale per isolare, proteggere e raggruppare i cavi, creando uno strato protettivo che si adatta alla forma dei componenti. Può essere utilizzata anche per riparare l’isolamento danneggiato dei cavi e protegge da umidità, polvere e abrasione.
5. Canalina per cavi e tubi corrugati
Le canaline portacavi in plastica sono altamente flessibili e hanno un'elevata resistenza alla fatica, oltre a una buona capacità di recupero dopo schiacciamento. Sono comunemente utilizzati per cablaggi industriali e collegamenti alle macchine.
6. Canalina flessibile
Le canaline rappresentano una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. Sono disponibili con fissaggio adesivo o a vite, offrendo maggiore flessibilità di installazione in diverse applicazioni.
La progettazione e produzione di elettrodomestici, quadri elettrici, apparecchiature per ufficio o macchinari industriali richiede una gestione efficace sia della conducibilità sia dello spazio disponibile. La nostra gamma di componenti per PCB ed elettronica include un’ampia selezione di distanziatori, colonne e supporti per PCB, progettati per fissare, posizionare e sostenere le schede elettroniche con precisione e affidabilità.
1. Supporti per schede elettroniche
Supporti per PCB offrono un fissaggio sicuro e stabile, oltre a garantire proprietà di isolamento e protezione. Sono disponibili con diverse opzioni di montaggio, tra cui fissaggio su entrambi i lati e versioni non filettate, e sono realizzati in plastica e nylon.
2. Distanziali per PCB
I nostri distanziali sono facili e veloci da installare grazie al design a vite. Sono disponibili nelle versioni con sottosquadro e senza sottosquadro. I modelli senza sottosquadro offrono maggiore stabilità ma richiedono una rondella per l’installazione, mentre quelli con sottosquadro permettono un montaggio più rapido e la possibilità di sovrapporre più distanziali senza l’uso di rondelle.
3. Guide per schede elettroniche
Le guide per schede PCB facilitano l’inserimento e la rimozione delle schede elettroniche negli alloggiamenti dove lo spazio è limitato. La nostra gamma comprende guide orizzontali e verticali con diverse opzioni di montaggio, tra cui fissaggio a vite e a scatto.
4. Guide per luci LED
Convogliano la luce dei LED verso il punto desiderato, migliorando la visibilità degli indicatori luminosi. Offrono inoltre protezione ESD (scariche elettrostatiche) isolando il PCB dal contatto diretto. Sono realizzati in policarbonato trasparente (PC) con classe di resistenza alla fiamma UL94 V0 e disponibili con testa piatta o bombata.
5. Isolatori per transistor
Gli isolatori per transistor sono progettati per essere montati sul dissipatore di calore, mantenendo la vite separata dal transistor. La gamma è disponibile in diversi colori e materiali, tra cui nylon e poliestere.
6. Portafusibili e coprifusibili
La nostra gamma di portafusibili e coprifusibili offre un’elevata protezione e isolamento per i componenti sensibili dei circuiti. Il coprifusibile consente di proteggere le parti sotto tensione da contatti accidentali o potenzialmente dannosi.
Il raffreddamento a liquido è oggi una tecnologia fondamentale nei moderni data center AI, offrendo prestazioni eccezionali di trasferimento termico e consentendo le alte densità di potenza richieste dai carichi di lavoro avanzati di high-performance computing (HPC). Il liquido refrigerante circola attraverso un sistema completamente integrato di tubi, flange, collettori e raccordi a sgancio rapido per mantenere temperature operative ottimali.
Durante trasporto, stoccaggio, installazione e collaudo in loco, questi componenti devono essere protetti meccanicamente e mantenuti liberi da contaminazioni. Prevenire deformazioni, danni alle guarnizioni, ingressi di particelle e guasti di collegamento è essenziale per preservare l’integrità del sistema, evitare perdite e garantire prestazioni affidabili nel tempo.
1. Tappi e cappucci a innesto rapido
Questi tappi protettivi garantiscono sicurezza ai raccordi, prevenendo danni alle superfici di tenuta ad alta precisione e minimizzando contaminazioni durante trasporto, movimentazione e installazione. Sono disponibili in diversi materiali, inclusi Halogen-free e con elevata duttilità ed elasticità, riducendo il rischio di generazione di particelle e proteggendo il sistema di raffreddamento.
2. Tappi filettati
Per applicazioni più esigenti, offriamo tappi e cappucci progettati secondo standard industriali di filettatura. Sono disponibili con diversi tipi di guarnizioni, da dischi sigillanti a O-ring, ideali per test di pressione o prevenzione di perdite.
3. Protezione flange
Disponiamo di protezioni per flange ANSI, ASME, SAE e DN, sia a faccia piena sia a faccia rialzata, progettate per proteggere superfici di tenuta altamente lavorate. Diverse configurazioni offrono vari livelli di protezione e consentono un’installazione e rimozione agevoli.
4. Protezione tubi
I tappi per tubi coprono dimensioni standard da 1/8" fino a 64" e sono disponibili in vari materiali. Quando i tappi non sono adatti per vincoli di stoccaggio o trasporto, offriamo anche una gamma completa di tappi compatibili con filettature NPT e altri standard di tubazioni.
Progettate per garantire movimenti precisi e controllati in macchinari, robot e sistemi automatizzati, le nostre soluzioni si integrano perfettamente con piedini, ruote e piedini scorrevoli, offrendo un sistema completo di controllo e movimento.
La gamma include inoltre meccanismi di bloccaggio per soddisfare requisiti di sicurezza, cerniere adatte a porte pesanti e leggere, oltre a accessori complementari, maniglie e componenti elettronici per un design completamente integrato.
1. Piedini e ruote
Disponibili in diversi modelli e realizzati in materiali resistenti come gomma, plastica e metallo, i nostri piedini, ruote e piedini scorrevoli offrono soluzioni versatili per mobili e attrezzature.
2. Serrature a maniglia girevole
Ideali per armadi e involucri di dimensioni standard, le serrature a maniglia a leva possono implementare più punti di chiusura. Sono perfette per l’industria e il settore costruzioni, dove è necessario un facile accesso alle porte degli armadi.
3. Cerniere nascoste
Le cerniere nascoste saldabili sono adatte ad applicazioni pesanti e offrono una soluzione di montaggio in due parti: il telaio avvita la parte fissa, mentre la porta si monta tramite dado su bullone saldato. L’uso del perno permette la rimozione rapida della porta per un facile accesso. Disponibili per montaggio destro o sinistro.
4. Fissaggi per pannelli
La nostra gamma di fissaggi per pannelli comprende inserti in nylon per bordi di lamiera e rondelle a U in poliammide. Ogni componente è progettato per facilitare il fissaggio dei pannelli e garantire elevata stabilità delle superfici metalliche.
5. Supporti antivibranti
I supporti antivibranti migliorano prestazioni, affidabilità e durata delle apparecchiature, smorzando efficacemente le vibrazioni. L’azione di smorzamento riduce anche il rumore, creando un ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.
6. Guarnizioni
Guarnizioni a bolle in EPDM nero con anima in acciaio a molla. Profili per protezione dei bordi e tenuta, flessibili e applicabili manualmente, permettono un’installazione rapida. Disponibili in profili laterali o superiori e in rotoli da 20 metri.