Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Gli adattatori articolati per tubi di raffreddamento sono adatti a sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". Sono offerti in segmenti da 10 e possono essere collegati con un connettore filettato con una vasta gamma di dimensioni del filetto. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
La nostra gamma di becher graduati è realizzata in polipropilene (PP) trasparente ed è disponibile in numerose dimensioni.
Le chiavi esagonali sono note con molti nomi come brugola, chiave allen e chiave a L. Una chiave singola è un'asta esagonale a L, anche se alcuni set ripiegabili sono composti da varie aste diritte di più misure fissate a un'impugnatura, simile a un coltello multiuso. Le chiave esagonali sono usate per serrare e allentare i dadi con testa a brugola.
I connettori per tubi di raffreddamento sono compatibili con sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". Sono idonei a dimensioni del filetto di G 1/2" e G 3/8". Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Questo cucchiaio dosatore per medicine è realizzato in polipropilene (PP) bianco ed è graduato all'interno, consentendo di somministrare dosi di 2,5 ml o 5 ml.
Aggiungete le nostre lame con inserto filettato al vostro kit di attrezzi.
Le nostre livelle a bolla d'aria sono progettate per garantirvi un lavoro svolto in modo agevole e preciso, e sono un componente essenziale del kit di utensili di qualsiasi lavoratore.
Usate le piastre base per impalcatura per proteggere il pavimento dalla posa di impalcature ed evitare di danneggiarlo.
I raccordi per tubi di raffreddamento a Y fanno parte di un sistema di tubi di raffreddamento regolabile, utilizzato principalmente per dirigere il flusso di liquido refrigerante in diverse direzioni.
Essentra Components dispone di strumenti manuali specifici, progettati per scopi particolari come i rifilettatori manuali. Disponiamo di utensili per estrarre e installare gli inserti filettati nonché per identificare e verificare le dimensioni dei filetti.
La nostra spatola con bordo smussato serve per applicare e stendere in maniera uniforme gli adesivi e per eliminare le bolle d'aria durante l'applicazione del vinile.
Organizzate e gestite i cavi con la nostra gamma di soluzioni e strumenti.
Gli ugelli per tubi di raffreddamento con diffusore piatto consentono una maggiore diffusione del liquido refrigerante. La gamma è compatibile con sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". L'ugello piatto si aggancia sulla parte articolata dell'adattatore per tubi di raffreddamento. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Gli ugelli per tubi di raffreddamento rotondi consentono una diffusione accurata del liquido refrigerante. La gamma è compatibile con sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". Si agganciano sulla parte articolata dell'adattatore per tubi di raffreddamento. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare