Menu Ricerca

Abbiamo trovato 118 tipi di prodotto per Soluzioni per la gestione dei cavi

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Soluzioni per la gestione dei cavi

Elenco Griglia

Boccole a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole antistrappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole aperte a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.

Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore e nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole copriforo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.

Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole filettate per cavo per lampada

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole filettate per cavo da lampada sono progettate per proteggere il cavo delle lampade elettriche dall'estremità affilata del tubo filettato impiegato negli impianti di illuminazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole universali aperte/chiuse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole aperte di tipo universale sono caratterizzate da un design per un facile inserimento a pressione. Ciò consente di bloccarle facilmente in posizione in presenza di pannelli di spessore comune. Il design diviso consente l'ingresso laterale di cavi, fili o tubi preassemblati che hanno segmenti più grandi del diametro interno della boccola, come i connettori.

Offrono una protezione ideale per fili, cavi e tubi da bordi non rifiniti e taglienti. Il design aperto consente di montare la boccola in fori che contengono già un fascio di cavi. Possono essere regolate per accogliere vari diametri e forme. Si installano facilmente con la pressione delle dita, senza bisogno di attrezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole universali per cavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.

La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.

L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore o nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Canalina flessibile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Canalina per cavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cassette di derivazione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Catena portacavo - Fissa/Apribile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La catena portacavo - fissa/con apertura è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6)
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Catena portacavo - Staffa terminale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La catena portacavo - staffa terminale è utilizzata per proteggere i cavi in movimento. Protegge i fili e i cavi da abrasioni o graffi e previene l'usura e l'impigliamento.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6)
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip a P

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip a P con montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip a U con adesivo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello a forma di U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip ad anello piatta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip ad anello piatte si inseriscono nella loro sede senza difficoltà; sono dotate di una linguetta di sgancio per una rapida disattivazione dell'azione di bloccaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip fermacavo con distanziatore

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di clip fermacavo con distanziatore raccoglie e tiene fermi i cavi a una determinata distanza dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per bordi per canalina

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste clip sono progettate per essere montate sul bordo di un pannello, non richiedono quindi un foro passante. Disponibili in vari modelli per alloggiare tubi corrugati di misure diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per cassette di derivazione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Clip da usare con la gamma di cassette di derivazione compatibile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per cavi adesiva

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste clip fermacavi con base sono un metodo di fissaggio semplice e al tempo stesso efficaci grazie all'adesivo. Quest'ultimo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per cavi piatti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip per cavi piatti sono progettate per tenere in posizione i cavi a nastro e hanno un adesivo di alta qualità alla base. Per garantire una maggiore facilità di accesso, i cavi vengono inseriti dal lato. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Connettori di testa

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I connettori di testa sono ideali per connettere insieme cavi per garantire una connettività costante. Realizzati in rame tubolare, stagnati, non sono isolati e ideali da crimpare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Controdadi per pressacavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Controdadi per pressacavi - Nylon

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I controdadi e le rondelle di tenuta ermetica per pressacavi sono disponibili per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 5