Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Sono progettate per adattarsi a tutti i tipi di superfici flangiate.
Offrono flessibilità e durata e il loro design versatile le rende adatte alla protezione dei fori dei bulloni. Sono facili da montare. La gamma comprende opzioni stampate a iniezione.
Copertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504
I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.
Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.
Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.
I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), sono disponibili in due colori.
L'opzione naturale è progettata per proteggere le superfici degli Il materiale traslucido consente all'O-ring di rimanere visibile fornendo al tempo stesso una sicura protezione grazie a un profilo di blocco interno.
L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30C a un massimo di +50C.
Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.
La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.
I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.
La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.
Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
Protezione per superfici per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.
Il design conico crea una forte adesione al colletto dell'applicazione del tubo e non richiede elementi di fissaggio per il montaggio. Realizzate in materiale resistente, sono adatte alle flange DIN e ANSI.
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Realizzate con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
I cunei per tubi sono tipicamente utilizzati per fissare i tubi durante il trasporto e l'impilamento in magazzino. Si fissano facilmente con i chiodi, che vengono forniti per una maggiore comodità.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), materiale resistente a condizioni ambientali avverse.
I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Gli inserti a lamelle per tubi sono disponibili in due modelli con lamelle flessibili di diverso diametro per adattarsi a filettature NPT e opunte di perforazione. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre una connessione a frizione sicura con il diametro interno del tubo di accoppiamento, fornendo un'eccellente protezione contro l'ingresso di contaminanti.
Le protezioni per flange integrali hanno un semplice design a pressione. Il design è caratterizzato da alette flessibili che assicurano un'aderenza perfetta al foro.
Questa protezione per flange non richiede alcun elemento di fissaggio per essere assemblata. È conforme alle norme ANSI B16.5 Classe 150, DIN2627-2638 e BS5504.
Le protezioni adesive per flange sono dotate di uno speciale adesivo che si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali. Il PE è dotato di uno strato adesivo "stacca e attacca" ed è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47 per flange con valori nominali di 150 libbre.
Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.
A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.
Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.
Non servono elementi di fissaggio.
Le nostre protezioni per bordi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per bordi smussati si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale del tubo. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.
I tappi ad alette si inseriscono nel foro del tubo e impediscono l'ingresso dello sporco. Il tappo è dotato di alette morbide che lo rendono la scelta ideale per le applicazioni con tubi di rame a parete sottile.
Il design è inoltre caratterizzato da una piccola e discreta linguetta a strappo che rende il montaggio e la rimozione rapidi e semplici.
I tappi di bloccaggio per protezione flange offrono una soluzione efficace per fissare i dischi di protezione e i dischi per flange con fori (entrambi acquistabili separatamente) alla superficie flangiata dei tubi.
Istruzioni di installazione: è sufficiente inserire il tappo attraverso i fori della protezione della flangia e direttamente nei fori dei bulloni per ottenere una protezione solida e sicura.
Si raccomanda l'uso di quattro tappi per fissare saldamente ogni disco di protezione alla rispettiva applicazione.
I tappi di protezione per flange con superficie di tenuta a gradino hanno un design conico per adattarsi perfettamente all'interno del tubo senza la necessità di elementi di fissaggio. Il PE protegge il lato macchinario a gradino e le flange della valvola da sporcizia e umidità durante la granigliatura e la sabbiatura.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare