Terminali
(90 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Disponiamo in magazzino di una vastissima gamma di cappucci terminali in gomma e plastica, adatti a innumerevoli usi e applicazioni. La nostra selezione di cappucci è prodotta secondo gli standard più elevati e la portata di questa gamma garantisce un'ampia scelta in termini di materiali, forme e dimensioni. Questi cappucci si adattano a usi diversi come operazioni di finitura e mascheratura. Non sorprende che la nostra gamma di cappucci terminali sia una delle più vaste, se si considera la quantità di processi e progetti che ne richiedono l'uso.
Filtro Prodotti
Tappi antivibrazioni - LDPE
I tappi antivibrazioni sono ideali per raccordi idraulici BSP. La struttura a filettatura dentellata impedisce alle parti in movimento di allentarsi. Questi tappi idraulici sono prodotti in un colore trasparente per consentire una facile ispezione dell'O-ring montato
Tappi per valvole delle bombole del gas
Sviluppate in collaborazione con importanti società del gas europee, le nostre protezioni per valvole delle bombole del gas proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Le protezioni delle valvole per bombole del gas in LDPE giallo sono a prova di manomissione e sono disponibili con o senza l'esclusiva apertura di ventilazione, che consente il rilascio sicuro del gas dopo un'apertura accidentale della valvola.
Tappi per GPL
Sviluppati in collaborazione con le aziende del settore, i tappi per GPL aiutano a prevenire pericolose perdite di gas. Sviluppati in collaborazione con le aziende del settore, i tappi sono progettati secondo le norme di LP Gas Association Code of Practice 15: Part 2. I profili sono agganciati per impedire la perdita e per facilitare la sostituzione; sono contrassegnati con la direzione di inserimento/rimozione.
Tappi filettati a tenuta
I tappi filettati a tenuta sono tappi protettivi da avvitare che possono essere applicati o rimossi con un cacciavite, una chiave inglese o un avvitatore. Possono essere stretti manualmente o con un elettroutensile. Ampia gamma di misure disponibili, ideali per filettature metriche, BSP e UNF.
Tappi per montaggio rapido
I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta spinti in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.
Tappi filettati a tenuta con O-ring - Filettature BSP/Gas
I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.
Tappi filettati a tenuta con O-ring - Filettature metriche
I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.
Tappi filettati a tenuta con O-ring - Filettature UNF
I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.
Capsule filettate - Filettature BSP/Gas
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Capsule filettate - Filettature metriche
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Capsule filettate - Filettature UNF/JIC
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci filettati metrici.
Tappi filettati - Filettature BSP/Gas
I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Tappi filettati - Filettature metriche
I tappi filettati con filettature metriche sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Tappi filettati - Filettature NPT
Tappi di protezione filettati - con filettatura NPT sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Disponibili in filettature UNF, NPT, metriche e BSP/Gas.
Tappi filettati - Innesto rapido
I tappi filettati a inserimento rapido rapido sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa della testa e la filettatura corta consente un rapido montaggio sulla parte. Adatti a filettature metriche, BSP e UNF.
Tappi filettati - Filettature UNF
Tappi di protezione filettati - con filettatura UNF sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Sono adatti per filettature UNF.
Tappi filettati - Flangia larga
I tappi filettati a flangia larga sono realizzati in nylon per assorbire la vernice e ridurre al minimo lo sfaldamento al fine di evitare contaminazioni al momento della rimozione. La guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie alla quale deve aderire ottenendo una protezione stagna.
Capsule filettate a tenuta - Filettature BSP/Gas
I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a cricchetto con coppia bassa. La capsula è dotata di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.
Cappucci di protezione filettati - Filettature metriche
I i cappucci sigillanti filettati (passo metrico) in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a cricchetto con coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Capsule filettate a tenuta - Filettature UNF
I cappucci in polietilene a tenuta per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la possibilità di taglio. Un disco di tenuta in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando una brugola o una presa a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.
Cappellotti per prigioniero
I cappucci per bulloni e perni sono realizzati in LDPE giallo e proteggono da polvere e sporco.
Cappellotti per prigioniero
Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a cricchetto, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.
Cappellotti per prigioniero
Questi cappucci con codoli alettati in polietilene a bassa densità vengono utilizzati per proteggere una vasta gamma di perni. Le alette interne forniscono una forte tenuta e sono flessibili per adattarsi a vari diametri con l'impiego di un solo pezzo. La gamma viene fornita con una presa per agevolare la rimozione del pezzo oppure senza presa. I nostri prodotti sono in LDPE naturale e giallo.
Cappucci Uniscrew
I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale in LDPE resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La nostra gamma è disponibile nei colori rosso, blu, nero e giallo.
Cappucci a rimozione rapida
I tappi antipolvere idraulici a rimozione rapida sono raccordi femmina adatti a proteggere raccordi a innesto rapido della serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Questi cappucci sono realizzati in TPE e sono disponibili in vari colori: blu, verde, rosso e giallo. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.