Tappi per fori
(38 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Prodotta secondo gli standard più elevati, la nostra gamma di soluzioni di tappi copre una vasta serie di applicazioni per adattarsi a processi come mascheratura e verniciatura a polvere. La nostra selezione di tappi a pressione comprende tappi di chiusura, tappi a estrazione e tappi per mascheratura che garantiscono una protezione essenziale e sono disponibili in varie forme e filettature. I materiali con cui è prodotta questa gamma sono plastica, gomma, EPDM, ecc.
Filtro Prodotti
Cappucci e tappi rastremati - Flangia larga
L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.
Cappucci/Tappi rastremati - Per impieghi gravosi
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE presentano una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
Copertura antipolvere USB
I tappi per connettore RJ e USB vengono utilizzati per prevenire l'ingresso di sporcizia e umidità nei terminali inutilizzati. La gamma è disponibile in diverse forme e dimensioni per soddisfare le specifiche dell'applicazione.
Inserti a lamelle universali
Gli inserti a lamelle universali sono disponibili in due modelli con lamelle flessibili di diverso diametro per adattarsi a diversi programmi di perforazione e NPT. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre una connessione a frizione sicura con il diametro interno del tubo di accoppiamento, fornendo un'eccellente protezione contro l'ingresso di contaminanti.
Protezioni e tappi per bordi smussati per tubi
Le nostre protezioni per smussi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per smussi si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura del tubo ottimali. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.
Sottotappi cilindrici
I nostri sottotappi cilindrici sono una gamma di tappi di protezione per uso generico molto venduta. Realizzati in LDPE naturale, disponibili in molte misure diverse, i sottotappi cilindrici assicurano una protezione eccellente da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Sottotappi conici con linguetta centrale
I sottotappi conici con linguetta centrale sono una soluzione semplice e rapida per estrarre il pezzo in presenza di dimensioni ridotte. Le linguette sono sufficientemente lunghe da poter essere utilizzate con i guanti, laddove necessario.
Sottotappi conici con linguetta di tiro laterale verticale
I sottotappi conici con linguetta di tiro laterale verticale proteggono componenti lisci o filettati e sono provvisti di linguetta laterale per una facile rimozione. La forma conica consente a qualsiasi dimensione di adattarsi a diversi diametri interni, resistendo al contempo agli agenti chimici e ai contaminanti.
Sottotappi conici ricoperti
I tappi di protezione conici sono tappi per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. Facili da inserire e da rimuovere, i lati convessi assicurano una perfetta aderenza.
Spine assorbimento liquidi
La spina di assorbimento liquidi è una soluzione innovativa per controllare i residui di fluido in eccesso in un componente. Più sicura, più facile e più pulita rispetto a una spina standard. L'assorbimento evita i danni causati dalle perdite durante la produzione o il trasferimento.
Tappi Eze
Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filetti comuni.
Tappi Flexiplugs
I nostri tappi flessibili in PVC sono resistenti alla rottura e alla frammentazione e sono ideali per la chiusura di fori lisci e filettati. Forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La gamma è adatta a filettature metriche e UNF.
Tappi UNI
I tappi UNI dispongono di un design unico con lamelle che bloccano saldamente il tappo quando viene inserito in un foro filettato e ruotato. Ogni tappo copre un'ampia gamma di dimensioni e tipologie di filetto differenti e si rimuove facilmente svitando il tappo dal filetto.
Tappi a sgancio rapido
I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono raccordi maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.
Tappi a strappo laterale DKO
I tappi a compressione in LDPE giallo sono appositamente progettati per proteggere i raccordi a compressione DKO (ugello a 24 con O-ring) da danni e contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio e l'elaborazione. L'aletta flessibile fornisce un'aderenza solida e sicura nel dado girevole DKO e la linguetta laterale consente la rimozione efficiente.
Tappi autofilettanti
Abbiamo anche tappi autofilettanti in LDPE arancione. Grazie alle pareti spesse, i tappi autofilettanti sono estremamente durevoli.
Tappi con linguetta laterale
I nostri tappi a strappo consentono una facile rimozione per il successivo riutilizzo o lo smaltimento. I tappi in LDPE proteggono i fori e aperture dall'ambiente esterno e dalla sporcizia. Sono provvisti di cilindro liscio o scanalato, per offrire diversi gradi di serraggio.
Tappi di chiusura
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Tappi di chiusura con innesto a scatto
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Tappi di ventilazione
I tappi per ventilazione consentono l'areazione delle ventole di raffreddamento, parti mobili e componenti che emettono calore
Tappi filettati con guarnizione
I tappi filettati con filettature BSP/Gas sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica in generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.
Tappi filetti NPT
I tappi filetti NPT sono tappi protettivi conici progettati per l'uso con raccordi filettati conici BSP/NPT. Sono realizzati in LDPE blu
Tappi flangiati
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Tappi per chiusura fori pressacavi
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Tappi per lamiera
I tappi per lamiera, chiamati anche tappi per fori, sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo di Nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti dai fori di lavorazione che presentano frammenti pericolosi. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto. Disponibile in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.