Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A cupola Silicone

 (5 categorie prodotti)


Cappucci per viti a brugola

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Tappi a pressione per chiusura fori pressacavi

I tappi a pressione per chiusura fori proteggono dai bordi taglienti e forniscono una protezione impermeabile per le aperture inutilizzate. IP97-compliant. Accolgono le tipiche misure metriche e PG. Una soluzione rapida che crea una finitura pulita.

  • Compatibili con dimensioni metriche e PG
  • Conforme a IP67
  • Linguetta di estrazione per una rimozione facile
Materiale: Silicone Colore: Nero Codice Serie: SR6275

Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tappi di tenuta

I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPR, TPE, Silicone Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 HB, UL94 V-0Codice Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Tappi di tenuta ad alte temperatute

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1765