Menu Ricerca

Sigilli a barra

 (5 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Sigilli PadLock

Disponibile In produzione

I nostri sigilli PadLock forniscono la prova di una manomissione o violazione; per rimuoverli è necessario utilizzare una tronchesina.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sigilli a cavo - Corpo in metallo

Disponibile In produzione

I nostri sigilli a cavo con corpo in metallo forniscono un elevato livello di sicurezza; per rimuoverli è necessario utilizzare una tronchesina. Le varianti con cavo di diametro 3,5 mm e superiore sono conformi a ISO 17712:2013. Questo prodotto è dotato di un corpo in alluminio in una varietà di colori e un cavo non preformato che si apre solo al momento del taglio per evitare manomissioni. Un'elevata resistenza alla trazione lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni a elevata sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sigilli a cavo - Corpo in plastica

Disponibile In produzione

I nostri sigilli a cavo con corpo in plastica forniscono un elevato livello di sicurezza; per rimuoverli è necessario utilizzare una tronchesina. Questo prodotto è dotato di un corpo economico in plastica in una varietà di colori e di un cavo non preformato che si apre solo al momento del taglio per impedire le manomissioni. Un'elevata resistenza alla trazione lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni a elevata sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sigilli a chiodo

Disponibile In produzione

I nostri sigilli a chiodo forniscono un elevato livello di sicurezza; per rimuoverli è necessario utilizzare un tagliabulloni. Sono conformi a ISO 17712:2013 e dispongono di un meccanismo di bloccaggio e un chiodo in acciaio ad elevata resistenza e un rivestimento protettivo in ABS in alcuni tipi. Con una resistenza alla trazione minima che soddisfa gli standard di sicurezza internazionali, sono ideali per la sicurezza di container intermodali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sigilli di sicurezza

Disponibile In produzione

I sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per container con l'aggiunta di un ulteriore livello di sicurezza contro il furto o la contaminazione. Questi sigilli sono disponibili in un'ampia gamma di modelli, tra cui con cavo in acciaio, sigilli EZE, con impugnatura liscia e con blocco in metallo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)