Fermacavi
(52 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Filtro Prodotti
Clip Fermacavo su Base Adesiva
Il fermacavo regolabile con supporto adesivo è provvisto di denti di arresto per alloggiare e bloccare saldamente i fasci. Questi fermacavi possono essere riaperti per modificare il posizionamento dei cavi. Si installano facilmente grazie alla base adesiva. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip a P
I fermacavi in acciaio con fori per vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibile con o senza rivestimento in gomma. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il foro per vite garantiscono un fissaggio sicuro
Clip a P con montaggio a vite
Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area di montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Clip a U con montaggio adesivo
Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello con forma a U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili due misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip fermacavo con distanziale
Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto rapido facilita ulteriormente l'installazione mentre la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Clip per cavi con montaggio adesivo
Le clip fermacavo su base adesiva rappresentano un modo semplice ma efficace per montare un cavo con adesivo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip per cavi piatti
Le clip fermacavo per cavi piatti sono progettati per tenere in posizione i cavi a nastro e presentano sul retro nastro adesivo di alta qualità. Fissaggio laterale per una maggiore facilità di accesso. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip per cavi piatti
Le clip per cavi piatti si inseriscono nella loro sede senza difficoltà; sono provviste di una linguetta di sgancio per una rapida disattivazione dell'azione di bloccaggio.
Fermacavi - A forma di P/Fissaggio a vite/In Nylon/Nero
I fasci sono conservati al sicuro in questi morsetti in nylon. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori di montaggio per viti di diverse dimensioni
Fermacavi - Aggancio a pressione con alette, parte superiore con bloccaggio articolato
Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Presenta un'aletta interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Blocco riapribile per un'agevole manutenzione. Il supporto a pressione con alette è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Fermacavi - Aggancio a pressione con alette, per cablaggi
Questo fermacavo si monta con aggancio a pressione e alette e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.
Fermacavi - Bloccaggio articolato
Questi fermacavi presentano una chiusura dall'alto articolata. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.
Fermacavi - Cavo di alimentazione
Questa serie di coprifusibili è perfetta quando serve rigidità, ma non c'è modo di utilizzare una copertura preassemblata. Offre protezione ottimale per i componenti di protezione dei fragili circuiti in vetro .
Fermacavi - Clip SHR
Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Presenta quattro diversi tipi di montaggio: aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite supporto adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.
Fermacavi - Clip duplice uso per tubi e cavi
Questi fermacavi offrono il vantaggio di instradare separatamente un tubo/una tubatura di 25 mm nonché due piccoli fasci di 6 mm. Disponibile in due misure per fori di diverso diametro.
Fermacavi - Con foro per vite, per cablaggi
Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci. Presenta un'aletta interna per avvolgere il diametro della clip fornendo una forte presa.
Fermacavi - Con gancio
Modello costituito da un unico pezzo automontante. Si installa agevolmente con la mano Disponibili in varie misure per fasci di diversi diametri e in numerosi colori/materiali
Fermacavi - Con supporto adesivo, in Alluminio, 2 bracci
La clip per cavi in alluminio regolabile ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Fermacavi - Doppia mezza U, a innesto rapido
Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'inserimento di due fasci di cavi paralleli. Si inserisce velocemente in un foro da 0.125 pollici in un pannello 1/16. Certificato UL in conformità con #E71558. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale
Fermacavi - Doppia mezza U, montaggio a vite
Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale
Fermacavi - Fascetta con fibbia, fissaggio a vite/supporto adesivo
Le cinghie per cavi con montaggio a vite sono un sistema di gestione dei cavi molto versatile che non solo mantiene il cavo saldamente in posizione, ma può anche essere montato utilizzando elementi autoadesivi, una vite o un rivetto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Fermacavi - Fissaggio a perno, per cablaggio
I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Questo fermacavi viene montato spingendo il pezzo su un prigioniero o una vite in modo da garantire un fissaggio sicuro
Fermacavi - Fissaggio a vite, a P, regolabili, in nylon
Queste clip fermacavo regolabili in Nylon naturale 6/6 UL94 V-2 si fissano saldamente con una vite; sono disponibili in varie misure per fasci di diverso diametro. I bordi interni arrotondati proteggono fasci tramite isolamento. Sono disponibili in tre misure per fasci di diametro da 0.189 a 0.563 pollici.
Fermacavi - Fissaggio a vite, antistrappo
I fermacavi antistrappo si montano nel telaio per assicurare il cavo di alimentazione nelle apparecchiature. Il fermacavo riduce le sollecitazioni del cavo e lo protegge dal foro praticato nel metallo; il foro per vite invece garantisce un fissaggio sicuro
Fermacavi - Forma a P/Fissaggio a vite/In Nylon/Naturale
I fasci sono conservati al sicuro in questi morsetti in nylon. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori di montaggio per viti di diverse dimensioni