Ruote e supporti
(21 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Filtro Prodotti
Piastre per ruote
Piastre per ruote con supporto
Raccordi per codoli
Raccordi per codoli
Ruote - Girevoli con perno e freno
Le ruote girevoli con perno e freno possono essere utilizzate come ruote per uso generico quando l'applicazione richiede una rotazione completa a 360 gradi. Il foro passante nel telaio della ruota consente il montaggio sicuro per le filettature dei bulloni.
Ruote - In Nylon
Le ruote girevoli in nylon sono eccellenti contro l'usura e forniscono resistenza agli urti per applicazioni leggere e gravose. Le ruote ruotano e si snodano facilmente con carichi pesanti nelle applicazioni in cui la silenziosità non è un fattore determinante.
Ruote - In gomma
Le ruote in gomma forniscono una corsa ammortizzata e un funzionamento silezioso in apparecchiature che vengono spostate spesso. Queste ruote rotolano e piroettano più facilmente in presenza di carichi leggeri e sono adatte per superfici dure e irregolari.
Ruote - In polimero termoplastico
Le ruote in polimero termoplastico ruotano facilmente, sono silenziose e forniscono un'eccellente protezione del pavimento. Queste ruote sono raccomandate per carichi da leggeri a medi poiché il materiale morbido contribuisce alla fluidità del rotolamento.
Ruote - In polimero termoplastico
Le ruote in polimero termoplastico ruotano facilmente, sono silenziose e garantiscono un'eccellente protezione del pavimento. Queste ruote sono raccomandate per carichi da leggeri a medi poiché il materiale morbido contribuisce alla fluidità del rotolamento.
Ruote - In poliuretano
Le versatili ruote in poliuretano offrono eccellente silenziosità e protezione del pavimento. Le ruote sono ideali per apparecchiature che non vengono spostate spesso e offrono eccellente resistenza all'abrasione.
Ruote - In resina fenolica
Le ruote in resina fenolica sono stampate ad alta pressione e temperatura per una durezza ideale per resistere a carichi permanenti. Queste ruote resistono alle alte temperature, all'acqua e alle sostanze chimiche.
Ruote - Levina
Le ruote Levina possono essere utilizzate come ruote per uso generico quando l'applicazione richiede una rotazione completa a 360 gradi. Il foro passante nel telaio della ruota consente il montaggio sicuro per le filettature dei bulloni.
Ruote - Linea
Le ruote Linea possono essere utilizzate come ruote per uso generico quando l'applicazione richiede una rotazione completa a 360 gradi. Il foro passante nel telaio della ruota consente il montaggio sicuro per le filettature dei bulloni.
Ruote - Livellamento multifunzionale
Le ruote con livellamento multifunzionale sono realizzate con nylon di alta qualità e consentono di spostare le apparecchiature facilmente. Questo supporto è caratterizzato da una rotazione a 360 e permette una regolazione precisa e manuale del livellamento.
Ruote - Piastra fissa
Le ruote con piastra fissa possono essere utilizzate come ruote per uso generico quando l'applicazione richiede una rotazione completa a 360 gradi. La piastra è dotata di fori di montaggio per fissare la ruota alla vostra applicazione mentre il freno consente l'arresto completo quando inserito.
Ruote - Piastra girevole
Le ruote con piastre girevoli vengono solitamente montate in un connettore su gambe in legno o metallo. Queste ruote sono montate a scatto, consentono una rotazione a 360 gradi e si bloccano con i freni.
Ruote - Piastra girevole/in plastica
Le ruote con piastra girevole/in plastica offrono eccellente resistenza all'abrasione per apparecchiature in posizione fissa e che, quindi non vengono movimentate di frequente. Le ruote ruotano e si snodano facilmente con carichi medi nelle applicazioni in cui la silenziosità non è un fattore determinante.
Ruote - Ruote gemellate
Ruote - Ruote gemellate.
Ruote - Sferiche
Le ruote - sferiche sono dotate di sfere che ne consentono il movimento in qualsiasi direzione e possono essere usate come ruote o, se invertite, trasformarsi in sfere di trasporto. Entrambe le sfere e il supporto sono rinforzati per una lunga durata.
Ruote con piastra fissa
Le ruote con piastra fissa sono disponibili nelle versioni a ruota singola o doppia per un movimento rettilineo uniforme. Le ruote hanno piastre di montaggio piatte con fori per bulloni predisposti per un facile attacco a un'ampia gamma di applicazioni.
Ruote girevoli con perno - Perno filettato
Le ruote con codolo godronato sono in genere montate in un connettore fisso su gambe in legno o in tubolare metallico. Queste ruote sono montate a pressione e consentono una rotazione a 360 gradi per le applicazioni medio-leggere.
Ruote girevoli con perno - Perno filettato, con freno
Le ruote girevoli con codolo filettato e freno si avvitano direttamente in un connettore o sono inserite attraverso un foro e fissate con un dado infilato sul perno dal lato opposto. I freni fissano le applicazioni in posizione.
Ruote girevoli con perno - Perno filettato, girevoli
Le ruote girevoli con codolo filettato si avvitano direttamente in un connettore o sono inserite attraverso un foro e fissate con un dado infilato sul perno dal lato opposto. Queste ruote consentono una rotazione a 360 gradi.