Plastica Rivetti in plastica
(29 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Filtro Prodotti
Anelli di fissaggio - In nylon
Realizzati in nylon e disponibili in diversi colori. Basta fissare 2 rivetti per disporre di 1 fissaggio completo! Non servono utensili né viti, ecc.
Rivettatrici
Un utensile perfetto per il fissaggio dei rivetti. Assicura una rapida e accurata applicazione di rivetti per il fissaggio di pannelli multipli
Rivetti a espansione - Con lamelle
Noti anche come clip di assemblaggio, questi dispositivi composti da due parti sono dotati di denti che aderiscono alla superficie per un fissaggio rapido. Disponibili con o senza testa con intaglio per una migliore presa durante l'avvitamento
Rivetti a incastro - Maschio-femmina, a pressione
Noti anche come clip di assemblaggio, questi dispositivi di fissaggio composti da due parti sono dotati di denti che aderiscono alla superficie per un fissaggio rapido. Lascia un aspetto uniforme su entrambi i lati. Ogni pacchetto include le versioni maschio e femmina. Disponibile in nero e bianco. Nylon 6/6
Rivetti a incastro - Maschio-femmina, con dente di arresto
La clip maschio è dotata di un meccanismo di chiusura che si aggancia nella rondella femmina per tenere insieme le superfici. Ideale per fissare pannelli corrugati. Installazione rapida. Una confezione contiene 1.000 clip e rondelle. Colori: nero, bianco e alta trasparenza. Rondelle - LDPE, Clip - PP
Rivetti a incastro - Mini/maschio-femmina
I mini-rivetti a incastro maschio-femmina sono ideali per fissare a scatto due pannelli tra loro.
Rivetti a pressione - Aggancio a pressione con alette su entrambe le estremità
Rivetti a pressione - Bottone di fissaggio
I rivetti a pressione rappresentano un modo economico e rapido per fissare insieme gli oggetti. Possono anche essere utilizzati come tappo per fori o come paracolpi a pressione. Le gambe forniscono espansione e compressione per bloccare il rivetto in un foro pre-forato. Si installano facilmente a mano
Rivetti a pressione - Bottone per assemblaggio
Questi rivetti rappresentano una soluzione semplice ed economica per accoppiare tra loro degli oggetti. L'ancoraggio a freccia si blocca saldamente in posizione. Possono essere rimossi dalla parte inferiore del pannello
Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio
Questi bottoni a pressione di precisione si prestano a molteplici usi, a caricamento frontale. Hanno un corpo vuoto, che aumenta la flessibilità per facilitare l'inserimento e la rimozione. Può essere usato come tappo decorativo. Pratica installazione manuale. Disponibile in materiali con classificazione UL94 V-2 e UL94 V-0
Rivetti a pressione - Clip a freccia
I rivetti a pressione in genere non necessitano di utensili per l'installazione; basta, infatti, esercitare una semplice pressione. Ideali per fissare materiali di spessore sottile o montare componenti leggeri. La testa piatta è adatta per la parte anteriore dei pannelli. Disponibile in colore nero e naturale.
Rivetti a pressione - Clip con occhiello
Questi sistemi hanno uno speciale foro interno a chiave che consente all'elemento di chiudersi completamente per agevolare il montaggio con la pressione del dito. La parte affusolata agevola l'inserimento nel pannello. Disponibile per vari diametri di foro e pannelli di diverso spessore.
Rivetti a pressione - Gambe pieghevoli
Spingendo il perno nel corpo del rivetto le gambe si espanderanno migliorando la presa sul materiale. Le gambe si piegano fino ad un'ampiezza di 0.73". Una volta installato, il rivetto non può essere rimosso dall'esterno della scatola. Ideale per l'uso con cartoni o altri materiali porosi. Disponibili in colore nero e naturale.
Rivetti a pressione - In plastica, a pressione, foro rotondo/quadrato
Perno preinstallato di facile installazione mediante pressione. Può essere montato in un foro quadrato o circolare. Utilizzare il foro quadrato per applicazioni anti-rotazionali. Nylon classificato a norma UL94 V-2
Rivetti a pressione - Montaggio a scatto
I nostri rivetti in plastica più venduti e più facili da installare! Basta inserire la testa e l'occhiello si espande per tenerlo in posizione. Disponibile in due colori: nero e bianco. Materiale UL94 V-2 o UL94 V-0 e anche in materiale stabilizzato al calore.
Rivetti a pressione - Per dissipatore di calore
Fissare un dissipatore di calore su un chip del circuito stampato. Sono provvisti di molla integrata che esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo sensibile al calore. Sul HSR-2 è stata stampata una croce per consentirne l'installazione con un cacciavite a stella
Rivetti a pressione - Perni di aggancio
In genere si utilizzano per fissare i connettori ai circuiti stampati. Si installano facilmente a mano. 4 diversi modelli in nylon 6/6 con classificazione UL94 V-2.
Rivetti a pressione - Ribaditura
Questi rivetti ad espansione possono essere fissati con foro "cieco" senza la necessità di accedere alla parte posteriore del pannello. Si inserisce tirando la testa del mandrino nella testa del rivetto; questa si espande verso l'esterno deformandosi e aderendo al lato posteriore. Applicando una forza sufficiente, il mandrino scatterà al punto di rottura. Installato con un utensile di installazione per rivetto a comparsa (attualmente non offerto da Essentra). Offre una tenuta estremamente forte. Particolarmente adatto ai materiali morbidi.
Rivetti a pressione - Rimovibili
Si incastrano agevolmente con la mano. Rimovibile tirando le linguette laterali presenti sul perno. Consentono il fissaggio sul lato cieco. Il perno e la madrevite vengono forniti separatamente. Può essere montato in un foro quadrato o circolare. Il foro quadrato evita la rotazione
Rivetti a pressione - Rivetti con distribuzione del carico
Rivetti a pressione - Rivetti con lamelle
Questi rivetti ad albero o a lamelle presentano delle nervature che garantiscono un'installazione semplice e veloce che nel contempo si aggancia saldamente in materiali diversi quali legno, metallo, schiuma, gomma e plastica. Quando si inseriscono in un foro, le alette flessibili si flettono e la molla si blocca saldamente in posizione. Disponibili in oltre 100 misure e modelli per fori di diverso diametro e pannelli di vario spessore.
Rivetti a pressione - Rivetto a forte serraggio
Rivetti monopezzo e perno pre-avvitato. Sono disponibili in vari modelli per svariate misure di fori e pannelli di diverso spessore. Rimovibili estraendo il perno. In nylon nero.
Rivetti a pressione - Svasati
Modello svasato per montaggio a filo. Modello antimanomissione. Si adatta a fori svasati con specifiche DIN ISO 7721. Disponibile in bianco o in nero. Si installano facilmente a mano
Rivetti a pressione - Testa a pomolo
La testa a pomolo piatta si aggancia nel foro e si sgancia fino a 25 volte. Per applicazioni che richiedono rapidità di assemblaggio e disassemblaggio. Si spinge agevolmente con la mano. Quando il perno viene inserito nell'anello di tenuta, le gambe si espandono bloccandolo in posizione
Rivetti a pressione - Testa smussata
La testa piatta smussata semplifica l'assemblaggio e la rimozione. Si spinge agevolmente con la mano. Quando il perno viene inserito nell'anello di tenuta, le gambe si espandono bloccandolo in posizione