Rivetti

Abbiamo trovato 29 tipi di prodotto per Rivetti

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

  • di 2
Elenco Griglia

Rivettatrici

Disponibile In produzione

Un utensile perfetto per il fissaggio dei rivetti. Assicura una rapida e accurata applicazione di rivetti per il fissaggio di pannelli multipli

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Montaggio a scatto

Disponibile In produzione

I nostri rivetti in plastica più venduti e più facili da installare! Basta inserire la testa e l'occhiello si espande per tenerlo in posizione. Si rimuove tirando la testa. Disponibile in due colori: nero e bianco. Materiale UL94 V-2 o UL94 V-0 e anche in materiale stabilizzato al calore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Rivetti con distribuzione del carico

Disponibile In produzione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Svasati

Disponibile In produzione

Modello svasato per montaggio a filo. Modello antimanomissione. Si adatta a fori svasati con specifiche DIN ISO 7721. Disponibile in bianco o in nero. Si installano facilmente a mano

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Rivetti con lamelle

Disponibile In produzione

Questi rivetti ad albero o a lamelle presentano delle nervature che garantiscono un'installazione semplice e veloce che nel contempo si aggancia saldamente in materiali diversi quali legno, metallo, schiuma, gomma e plastica. Quando si inseriscono in un foro, le alette flessibili si flettono e la molla si blocca saldamente in posizione. Disponibili in oltre 100 misure e modelli per fori di diverso diametro e pannelli di vario spessore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Perni di aggancio

Disponibile In produzione

In genere si utilizzano per fissare i connettori ai circuiti stampati. Si installano facilmente a mano. 4 diversi modelli in nylon 6/6 con classificazione UL94 V-2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Anelli di fissaggio - In nylon

Disponibile In produzione

Realizzati in nylon e disponibili in diversi colori. Basta fissare 2 rivetti per disporre di 1 fissaggio completo! Non servono utensili né viti, ecc.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Clip con occhiello

Disponibile In produzione

Questi dispositivi di fissaggio hanno un'esclusiva forma a occhiello che aumenta la flessibilità per un facile assemblaggio manuale. Sezione di blocco del pannello inclinata, per eliminare il gioco dei pannelli e fornire un'ottima tenuta. Disponibile per vari diametri di foro e pannelli di diverso spessore

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a incastro - Maschio-femmina, con dente di arresto

Disponibile In produzione

La clip maschio è dotata di un meccanismo di chiusura che si aggancia nella rondella femmina per tenere insieme le superfici. Ideale per fissare pannelli corrugati. Installazione rapida. Una confezione contiene 1.000 clip e rondelle. Colori: nero, bianco e alta trasparenza. Rondelle - LDPE, Clip - PP

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - In plastica, a pressione, foro rotondo/quadrato

Disponibile In produzione

Perno preinstallato di facile installazione mediante pressione. Può essere montato in un foro quadrato o circolare. Utilizzare il foro quadrato per applicazioni anti-rotazionali. Nylon classificato a norma UL94 V-2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Rivetto a forte serraggio

Disponibile In produzione

Rivetti monopezzo e perno pre-avvitato. Sono disponibili in vari modelli per svariate misure di fori e pannelli di diverso spessore. Rimovibili estraendo il perno

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Ad albero su entrambe le estremità

Disponibile In produzione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Per dissipatore di calore

Disponibile In produzione

Fissare un dissipatore di calore su un chip del circuito stampato. Sono provvisti di molla integrata che esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo sensibile al calore. Sul HSR-2 è stata stampata una croce per consentirne l'installazione con un cacciavite a stella

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a vite

Disponibile In produzione

I rivetti a vite sono dispositivi di fissaggio a sgancio rapido adatti ai pannelli e ai componenti di sicurezza da sostituire rapidamente. Facilmente serrabili e allentabili utilizzando un cacciavite a stella

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Bottone di fissaggio

Disponibile In produzione

I rivetti a pressione rappresentano un modo economico e rapido per fissare insieme gli oggetti. Possono anche essere utilizzati come tappo per fori o come paracolpi a pressione. Le gambe forniscono espansione e compressione per bloccare il rivetto in un foro pre-forato. Si installano facilmente a mano

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a incastro - Maschio-femmina, a pressione

Disponibile In produzione

Noti anche come clip di assemblaggio, questi dispositivi di fissaggio composti da due parti sono dotati di denti che aderiscono alla superficie per un fissaggio rapido. Lascia un aspetto uniforme su entrambi i lati. Ogni pacchetto include le versioni maschio e femmina. Disponibile in nero e bianco. Nylon 6/6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Testa smussata

Disponibile In produzione

La testa piatta smussata semplifica l'assemblaggio e la rimozione. Si spinge agevolmente con la mano. Quando il perno viene inserito nell'anello di tenuta, le gambe si espandono bloccandolo in posizione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Rimovibili

Disponibile In produzione

Si incastrano agevolmente con la mano. Rimovibile tirando le linguette laterali presenti sul perno. Consentono il fissaggio sul lato cieco. Il perno e la madrevite vengono forniti separatamente. Può essere montato in un foro quadrato o circolare. Il foro quadrato evita la rotazione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

Disponibile In produzione

Questi bottoni a pressione di precisione si prestano a molteplici usi, a caricamento frontale. Hanno un corpo vuoto, che aumenta la flessibilità per facilitare l'inserimento e la rimozione. Può essere usato come tappo decorativo. Pratica installazione manuale. Disponibile in materiali con classificazione UL94 V-2 e UL94 V-0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a espansione - Con lamelle

Disponibile In produzione

Noti anche come clip di assemblaggio, questi dispositivi composti da due parti sono dotati di denti che aderiscono alla superficie per un fissaggio rapido. Disponibili con o senza testa con intaglio per una migliore presa durante l'avvitamento

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Bottone per assemblaggio

Disponibile In produzione

Questi rivetti rappresentano una soluzione semplice ed economica per accoppiare tra loro degli oggetti. L'ancoraggio a freccia si blocca saldamente in posizione. Possono essere rimossi dalla parte inferiore del pannello

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Testa a pomolo

Disponibile In produzione

La testa a pomolo piatta si aggancia nel foro e si sgancia fino a 25 volte. Per applicazioni che richiedono rapidità di assemblaggio e disassemblaggio. Si spinge agevolmente con la mano. Quando il perno viene inserito nell'anello di tenuta, le gambe si espandono bloccandolo in posizione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Gambe pieghevoli

Disponibile In produzione

Spingendo il perno nel corpo del rivetto le gambe si espanderanno migliorando la presa sul materiale. Le gambe si piegano fino ad un'ampiezza di 0.73". Una volta installato, il rivetto non può essere rimosso dall'esterno della scatola. Ideale per l'uso con cartoni o altri materiali porosi. Disponibili in colore nero e naturale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a pressione - Ribaditura

Disponibile In produzione

Questi rivetti ad espansione possono essere fissati con foro "cieco" senza la necessità di accedere alla parte posteriore del pannello. Si inserisce tirando la testa del mandrino nella testa del rivetto; questa si espande verso l'esterno deformandosi e aderendo al lato posteriore. Applicando una forza sufficiente, il mandrino scatterà al punto di rottura. Installato con un utensile di installazione per rivetto a comparsa (attualmente non offerto da Essentra). Offre una tenuta estremamente forte. Particolarmente adatto ai materiali morbidi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Utensili manuali per rivetti

Disponibile In produzione

Un utensile perfetto per il fissaggio dei rivetti. Assicura una rapida e accurata applicazione di rivetti per il fissaggio di pannelli multipli

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2