Menu Ricerca
Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Protezione per tubi idraulici

 (8 categorie prodotti)

Le vibrazioni dei macchinari possono causare movimento e sfregamento sui tubi provocando l'erosione dei loro rivestimenti. La nostra gamma comprende numerose protezioni per tubi per aiutarvi a risolvere questo problema e garantire protezione là dove serve. Disponiamo di manicotti antincendio, guaine in silicone perfette per l'uso in ambienti difficili e una serie di protezioni per tubi pensate per proteggere da abrasione e schiacciamento, aumentando così la vita utile dei vostri tubi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra Guida rapida per la protezione dei tubi idraulici.
Elenco Griglia

Boccole per guaine di protezione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione il protettore riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatto ad avvolgere tubi singoli o multipli.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione per tubi - Approvate da MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine per la protezione dei tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti antincendio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I manicotti antincendio standard e premium sono compatibili con i prodotti della gamma di protezione per tubi, che offre coperture di protezione flessibili ad alte prestazioni per cavi, cavi idraulici e tubazioni in gomma Il manicotto antincendio offre protezione da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido. Il manicotto interno ha buone proprietà isolanti, con una temperatura di esercizio di 700 gradi. Il rivestimento in silicone rosso del manicotto standard è autoestinguente ed è altamente flessibile consentendo una facile applicazione a forme curve o irregolari. Il manicotto premium è dotato di un rivestimento esterno in silicone estruso spesso che mantiene bene la forma consentendo una facile applicazione in condotti, tubi e cavi

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Protezioni contro l'usura dei tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le protezioni contro l'usura dei tubi proteggono il tubo dall'usura derivante dal contatto con superfici abrasive. Realizzate in un materiale robustissimo con un'elevata resistenza all'usura; le scanalature stampate sono state progettate per adattarsi alle fascette. È una parte estremamente semplice da assemblare e da rimuovere e viene solitamente usata su condotti idraulici, linee per carburante e olio, impianti frenanti, fasci di cavi e cavi della batteria

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di servizio per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di servizio per tubi flessibili evitano la costosa dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. La gomma è resistente e riutilizzabile. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)