Menu Ricerca

Plastica Protezione per flange

 (5 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Coperchi per flange - A lamelle

Disponibile In produzione

I coperchi per flange con lamelle proteggono la superficie di tenuta da sporcizia, umidità, vernice, sabbiatura e granigliatura. Il PE giallo è resistente e adatto alla protezione di flange DIN e ANSI. La sezione rastremata del pezzo crea una forte adesione al collare del tubo, rendendo superflui i dispositivi di fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Coperchi per flange - Con cavità a botte

Disponibile In produzione

I coperchi per flange con cavità a botte proteggono la superficie di tenuta della flangia da sporcizia, umidità, vernice, sabbiatura o granigliatura. Il PE giallo è resistente e adatto alla protezione di flange DIN e ANSI. La sezione rastremata del pezzo crea una forte adesione al collare del tubo, rendendo superflui i dispositivi di fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Coperchi per flange - Elemento rastremato

Disponibile In produzione

I coperchi per flange con elemento rastremato proteggono la superficie di tenuta da sporcizia, umidità, vernice, sabbiatura o granigliatura. Il PE giallo è resistente e adatto alla protezione di flange DIN e ANSI. La sezione rastremata del pezzo crea una forte adesione al collare del tubo, rendendo superflui i dispositivi di fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Coperture per flange con superficie di tenuta a gradino

Disponibile In produzione

Le coperture per flange con superficie di tenuta a gradino si inseriscono rapidamente a pressione nell'alloggiamento del bullone sulla flangia senza la necessità di alcun elemento di fissaggio. Il PE è resistente agli agenti atmosferici e al petrolio e la flangia è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e API per l'uso su flange ASA e BS1560.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di protezione per flange con superficie di tenuta a gradino

Disponibile In produzione

I tappi di protezione per flange con superficie di tenuta a gradino presentano una forma conica per adattarsi perfettamente all'interno del tubo senza la necessità di elementi di fissaggio. Il PE protegge il lato macchinario a gradino e le flange della valvola da sporcizia e umidità durante la granigliatura e la sabbiatura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)