Menu Ricerca

ANSI Protezione per flange

 (2 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Coperture per flange con superficie di tenuta a gradino

Disponibile In produzione

Le coperture per flange con superficie di tenuta a gradino si inseriscono rapidamente a pressione nell'alloggiamento del bullone sulla flangia senza la necessità di alcun elemento di fissaggio. Il PE è resistente agli agenti atmosferici e al petrolio e la flangia è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e API per l'uso su flange ASA e BS1560.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Protezioni adesive per flange con superficie di tenuta a gradino

Disponibile In produzione

Resistenti all'ozono e agli agenti atmosferici, i dischi per flange autoadesivi forniscono una protezione completa della superficie. Sopportano temperature fino a 100C e sono resistenti a benzina, olio e acidi non ossidanti. I dischi per flange autoadesivi hanno uno spessore standard di 1,5 mm e sono disponibili con fori interni per sabbiatura.•Proteggono la superficie della flangia•Protegge le flange con specifiche DIN e ANSI•Resistenti all'ozono e agli agenti atmosferici•Sopportano temperature comprese tra -15C e 70C•Resistente a benzina, olio e acidi non ossidanti•Disponibili con fori per sabbiatura interna•Spessore standard 1,5 mm•Tutti i dischi per flange ANSI sono adatti per gruppi di pressione serie (lbs) 150, 300, 400, 600, 900, 1500 e 2500

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)