Menu Ricerca

A base di gomma Nastro transfer

 (3 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Nastro transfer - 1431 per uso generico con liner più sottile

Disponibile In produzione

Il nastro 1431 è un nastro permanente a base di gomma hot melt. Il modello 1431 ha un liner più sottile rispetto al modello 1531 che consente rotoli di lunghezza maggiore. Nastro privo di supporto. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 10C a 50C Temperatura di esercizio: da 0C a 70C Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni. Moduli continui. Modulistica commerciale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro transfer - 1531 con liner fingerlift

Disponibile In produzione

Il nastro 1531 con liner debordante è un adesivo permanente hot melt a base di gomma. Nastro privo di supporto. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 194F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 3 pollici. Applicazioni. Moduli continui. Modulistica commerciale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro transfer - 1591 gomma a forte adesività

Disponibile In produzione

Il nastro adesivo 1591 ad alta adesività è stato appositamente sviluppato per le applicazioni più impegnative nel campo dell'imballaggio e dell'assemblaggio. È possibile utilizzare questo prodotto per attaccare un'ampia gamma di materiali su superfici differenti, sia che si tratti di legno o plastica. Questo prodotto presenta un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, una durata eccellente, un'adesività persistente pur essendo di facile rimozione. Il nostro nastro transfer 1591 è disponibile anche con colla a presa elevata che non lascia residui alla sua rimozione, evitando di danneggiare i rivestimenti o le superfici. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 10C a 50C Temperatura di esercizio: da 0C a 70C Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni. Cinturini. Copribordi per pallet

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)