Menu Ricerca

Permanente Nastro di tessuto

 (5 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Nastri di tessuto 2441 - Acrilico modificato ad alte prestazioni

Disponibile In produzione

2441 è un nastro biadesivo in tessuto costituito da un adesivo in acrilico modificato in grado di offrire buona resistenza alla luce UV e agli agenti chimici. L'adesivo ad alte prestazioni è ideale per applicazioni ad alta temperatura. Specifiche: Adesivo: permanente a base di acqua in acrilico modificato. Temperatura di applicazione: da 5C a 60C Temperatura di esercizio: da -10C a 180C Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Sigillatura. Materiali corrugati. Targhette. Laminazione schiuma.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastri in tessuto - 2421 - Economico

Disponibile In produzione

2421 è un prodotto economico che definisce lo standard del settore con un adesivo hot melt a base di gomma. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 158F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Moduli continui. Buste. Grafiche leggere per uffici/commerciali. Poster

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro di tessuto - 2461 - Uso generico

Disponibile In produzione

Il nastro di tessuto con liner debordante è un nastro biadesivo con supporto strappabile a mano. Il nastro di tessuto 2451 è costituito da un adesivo a caldo a base di gomma e un rivestimento adesivo più spesso sul nastro per offrire migliore aderenza alle superfici ruvide. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 158F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 3 pollici. Applicazioni. Spedizioni notturne. Corrugati punti vendita

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro di tessuto - 2811 - Gomma ad alte prestazioni

Disponibile In produzione

Il nastro di tessuto con liner debordante è un nastro biadesivo con supporto strappabile a mano. Il nastro ad alte prestazioni con bordo sporgente è un adesivo a caldo a base di gomma che viene modificato per aderire perfettamente a superfici difficili in applicazioni di stampa. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 5C a 60C Temperatura di esercizio: da -20C a 65C Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni. A bassa energia superficiale (LSE) Espositori per punti vendita. Cartelle. Poster. Rivestimenti UV. Finiture stampati. Articoli promozionali

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro in tessuto - DSTF - Economico

Disponibile In produzione

Il nastro di tessuto con liner debordante è un nastro biadesivo con supporto strappabile a mano. Il nastro DSTF per uso generico è diventato la norma del settore con un adesivo hot melt a base di gomma. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 50F a 122F Temperatura di esercizio: da 32F a 158F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 3 pollici. Applicazioni. Moduli continui. Buste. Grafiche leggere per uffici/commerciali. Poster

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)