Menu Ricerca

Con chiave Maniglia girevole

 (2 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Chiusura a compressione Lift & Turn

Disponibile In produzione

Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma - Alza e Gira

Disponibile In produzione

Le chiusure a camma Lift & Turn sono costituite da una maniglia a basso profilo riponibile quando non in uso. Offrono una rotazione di 90 e sono semplici da installare utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto. Anche le maniglie girevoli sono costituite da una maniglia con ritorno a molla a scatto e possono essere utilizzate sia al chiuso che all'aperto. Sono ideali per armadi, involucri metallici e coperture di macchinari. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali, chiavi diverse o pulsante.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)