Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(60 categorie prodotti)
Le soluzioni per l’idraulica e la protezione dei fluidi sono fondamentali per garantire efficienza, sicurezza e durata ai sistemi che utilizzano la potenza idraulica o la trasmissione di fluidi. Questi componenti aiutano a prevenire contaminazioni, mantenere un flusso regolare e ridurre l’usura, prolungando la vita utile degli elementi critici.
Riducendo guasti, perdite e malfunzionamenti, permettono di contenere i costi, aumentare la sicurezza e diminuire i tempi di fermo macchina. Sistemi puliti e ben mantenuti sono inoltre più efficienti dal punto di vista energetico, conformi alle normative di settore e più rispettosi dell’ambiente, grazie alla prevenzione di fuoriuscite accidentali.
Cappucci
I cappucci di protezione sono essenziali per impedire l’ingresso di sporco, umidità e detriti nei sistemi idraulici, mantenendo i fluidi puliti e prevenendo perdite durante le operazioni di manutenzione o trasporto. Proteggendo i raccordi esposti, i tappi riducono l’usura, aumentano l’affidabilità del sistema e contribuiscono a evitare interruzioni operative, favorendo la durata dei componenti e un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.
Tappi
I tappi per sistemi idraulici bloccano l’ingresso di contaminanti durante la manutenzione o lo stoccaggio, sigillando porte e raccordi aperti. Sono fondamentali per garantire un funzionamento senza perdite e preservare l’integrità del sistema. Proteggendo i componenti più sensibili, contribuiscono a ridurre l’usura, il rischio di danni e i tempi di inattività, migliorando l’efficienza e l’affidabilità complessive.
Protezione per tubi
I componenti per la protezione dei tubi flessibili, come guaine, paracolpi e fascette, difendono i tubi da abrasioni, urti e agenti esterni, prolungandone la durata. Questi elementi migliorano la sicurezza, riducendo il rischio di perdite o rotture, e assicurano un funzionamento regolare. Inoltre, fascette e guaine mantengono i tubi ordinati e in posizione, semplificando la manutenzione e riducendo i tempi di fermo.
I tappi di servizio per tubi flessibili sono utilizzati per proteggere i tubi idraulici, durante la manutenzione o la riparazione sul campo. La forma conica consente un semplice fissaggio a tubi di varie dimensioni. Facili da installare con una semplice azione di inserimento e rotazione.
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).
I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.
I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.
Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.
I tappi per raccordi Banjo proteggono i raccordi da danni e residui di fluido. Sono robusti e adatti ai sistemi idraulici e fluidi. Possono essere forniti con o senza linguetta di copertura. Compatibili con i raccordi Banjo DIN 7642 B/E.Progettati per proteggere da danni, usura e ingresso di sporcizia o umidità.Forniscono una perfetta aderenza in raccordi banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie di tenuta affidabile per prevenire le perdite.Possono essere utilizzati in applicazioni in macchinari industriali o automobilistici. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1016
I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018
Questo tappo connettore a innesto rapido è progettato con una linguetta ad anello che copre la parete di connessione quando è inserito e ne consente la rimozione semplice tirando la linguetta. Fornisce una protezione ideale contro contaminanti come polvere, sporco, umidità e potenziali perdite di fluido idraulico durante lo stoccaggio e il trasporto. Conforme agli standard SAE J2044 per le connessioni del sistema di alimentazione.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCMPCR
I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.
La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.
I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare