Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
(22 categorie prodotti)
Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Sono ideali per eliminare macro e micro curvature che possono prodursi durante l'errata gestione delle fibre ottiche. I vassoi sono impilabili in numero illimitato ed è possibile instradare la fibra tra un vassoio e l'altro. Possono essere usati con portagiunti, protezioni per giunti e tubazione per limitare la curvatura. Coperchi, vassoi e cerniere sono venduti separatamente.
Lo sdoppiatore per la limitazione della curvatura della fibra in nylon consente di evadere e interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni con OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.
Le protezioni per giunzioni di fibra ottica offrono un'elevata protezione. Sono disponibili due tipi entrambi costituiti da un tubo esterno e interno. Il tipo 1 include un'asta in acciaio inossidabile mentre il tipo 2 utilizza un'asta in ceramica. Colore trasparente.
Realizzati in elastomeri termoplastici neri (TPE), i passacavi per connettore fibra ottica consentono lo scarico della trazione per le fibre da micron e forniscono protezione aggiuntiva alla fibra durante l'instradamento attraverso un foro. La guaina di transizione da 900 micron limita la curvatura della fibra ottica, prevenendo la perdita di segnale.
Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.
I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit di sviluppo che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.
Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Le coperture per connettori di fibra ottica impediscono l'ingresso di elementi esterni, corpi estranei e sporcizia in fibre e cavi. La nostra gamma comprende cappucci antipolvere con catena in metallo di lunghezza pari a 2,5 pollici. Disponibile in diversi materiali: HDPE, PVC, acciaio inossidabile e TPE. Colori: nero, verde, naturale, rosso e bianco.
I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e offre una perfetta aderenza.
I cappucci antipolvere per ghiera offrono protezione ambientale per ghiere di 2,5 mm. Il materiale in elastomero termoplastico nero (TPE) conformi alla direttiva RoHS. Questo materiale è resistente e offre una perfetta aderenza.
Questi OFBLT sono strumenti utilizzati per installare la fibra su fessure dei tubi OFBLTS. La fibra si posiziona al lato dello strumento. Il tubo tagliato viene quindi fatto passare sulla parte conica dello strumento, che viene poi retratto nella fessura del tubo per installare la fibra. Realizzato in poliossimetilene (POM) rosso o nero.
I passacavi antistrappo per fibre proteggono i fili e i cavi in fibra dai bordi ruvidi dei fori del pannello durante l'installazione e l'uso. Molto facile da installare: non è necessario l'uso di attrezzi.
Questi passacavi forniscono protezione aggiuntiva della fibra da 900 micron durante l'instradamento attraverso un foro. Inoltre, limitano l'angolazione e la piegatura del cavo in fibra, contribuendo a ridurre la perdita di segnale. Si tratta di un enorme risparmio di tempo e di costi.
La clip di avvolgimento per bobina in fibra ottica è costituita da due clip estruse che si incastrano una nell'altra per formare una clip dalla superficie liscia e curva per accogliere fasci di fibra ottica, e limitare il raggio di curvatura della fibra. Colore nero. Classificazione UL94-V0.
Le staffe a quarto di giro per fibra supportano staffe per rack standard che possono essere montate in un telaio da 19 pollici con un quarto di giro. Possono essere utilizzate per applicare la fibra ottica lungo un'unità rack. Realizzate in nylon nero classificato UL94 V0.
Realizzato in politetrafluoroetilene naturale (PTFE) questo tubo collettore per fibra ottica è disponibile in bobine da 120 metri. Pensato per proteggere la fibra nel collettore piatto per fibre ottiche. Classificazione UL94-V0.
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura con una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Il passacavo per fibra ottica è progettato per fornire ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro. Il corpo in nylon va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito deve essere fatto passare attraverso il foro centrale. Realizzato in nylon nero classificato UL94 V0.
Colonnine impilabili e distanziatrici nere per bobine in fibra, realizzate in nylon 6/6 con classificazione UL94 V0. Questi accessori per fibre vengono utilizzati per impilare più bobine per fibre ottiche e per distanziarle dal circuito stampato.
Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve Ideale per applicazioni in fibra soffiata a breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.
La gamma di soluzioni per la gestione della fibra è compatibile con bobine a profilo ridotto per avvolgere la fibra in eccesso sul circuito stampato. Alcune possono essere divise per formare una curva controllata intorno a una rotazione di 90 o 180 gradi. Alcune bobine possono essere impilate e montate sul circuito stampato. Realizzate in nylon naturale e nero. Classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
I vassoi portagiunti per fibra ottica sono impilabili in numero illimitato ed è possibile instradare la fibra attraverso delle fessure lungo uno dei lati lunghi del vassoio. Le cerniere con codice cromatico indicano il lato da cui aprire il vassoio. Coperchio, vassoi e cerniere sono venduti separatamente o in kit. Autoestinguenza: UL94 V0 e UL94 HB.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare