Menu Ricerca

Fermacavi per cavi piatti

 (31 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

  • di 2
Elenco Griglia

Clip Fermacavo su Base Adesiva

Disponibile In produzione

Il fermacavo regolabile con supporto adesivo è provvisto di denti di arresto per alloggiare e bloccare saldamente i fasci. Questi fermacavi possono essere riaperti per modificare il posizionamento dei cavi. Si installano facilmente grazie alla base adesiva. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip a U con montaggio adesivo

Disponibile In produzione

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Il modello con forma a U consente di applicare e rimuovere il fascio con estrema facilità. Sono disponibili due misure differenti per fasci di diverso diametro. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip ad anello per cavi piatti

Disponibile In produzione

Le clip per cavi piatti si inseriscono nella loro sede senza difficoltà; sono provviste di una linguetta di sgancio per una rapida disattivazione dell'azione di bloccaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per cavi con montaggio adesivo

Disponibile In produzione

Le clip fermacavo su base adesiva rappresentano un modo semplice ma efficace per montare un cavo con adesivo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip per cavi piatti

Disponibile In produzione

Le clip fermacavo per cavi piatti sono progettati per tenere in posizione i cavi a nastro e presentano sul retro nastro adesivo di alta qualità. Fissaggio laterale per una maggiore facilità di accesso. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Clip SHR

Disponibile In produzione

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Presenta quattro diversi tipi di montaggio: aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite supporto adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Con supporto adesivo, in Alluminio, 2 bracci

Disponibile In produzione

La clip per cavi in alluminio regolabile ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Doppia mezza U, a innesto rapido

Disponibile In produzione

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'inserimento di due fasci di cavi paralleli. Si inserisce velocemente in un foro da 0.125 pollici in un pannello 1/16. Certificato UL in conformità con #E71558. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Doppia mezza U, montaggio a vite

Disponibile In produzione

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per l'instradamento di due fasci di cavi paralleli. Foro al centro da 0.125 per una vite #4 o M3. Disponibile in tre dimensioni diverse per accogliere fasci di 1/8 pollici, 3/16 pollici e 1/4 pollici. Nylon UL94 V-2 6/6, colore naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Fascetta con fibbia, fissaggio a vite/supporto adesivo

Disponibile In produzione

Le cinghie per cavi con montaggio a vite sono un sistema di gestione dei cavi molto versatile che non solo mantiene il cavo saldamente in posizione, ma può anche essere montato utilizzando elementi autoadesivi, una vite o un rivetto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Fissaggio a perno, per cablaggio

Disponibile In produzione

I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Questo fermacavi viene montato spingendo il pezzo su un prigioniero o una vite in modo da garantire un fissaggio sicuro

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Mezza U, fissaggio a vite

Disponibile In produzione

Il profilo ridotto ne consente l'uso su schede stampate ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi Si monta con una vite #4 o M3 e fornisce eccezionale forza di ritenuta. Disponibile in tre misure per fasci da 1/8”, 3/16” o 1/4” di diametro

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Mezza U, innesto a scatto

Disponibile In produzione

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Montaggio adesivo, filo singolo

Disponibile In produzione

I fermacavi per cavi singoli offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi in moltissime applicazioni. Il supporto adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Supporto adesivo, a C

Disponibile In produzione

Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - a U, supporto adesivo

Disponibile In produzione

I fermacavi offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. Il montaggio adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi a U a scatto

Disponibile In produzione

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi con blocco superiore

Disponibile In produzione

I fermacavi per cavi piatti con innesto a scatto e chiusura dall'alto si installano facilmente a pressione. Questi fermacavi si chiudono dall'alto

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi con montaggio a pressione

Disponibile In produzione

Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi con montaggio adesivo

Disponibile In produzione

Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi per cavi piatti

Disponibile In produzione

I fermacavi per cavi piatti si installano facilmente a pressione. La copertura a cerniera garantisce che i cavi vengano alloggiati in modo ordinato senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo. Disponibili in diverse configurazioni in base alla necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a D

Disponibile In produzione

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione. PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a D con blocco

Disponibile In produzione

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte superiore del fermacavo viene compressa sotto il coperchio per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a J

Disponibile In produzione

Clip trasparente, pressoché invisibile. Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavo adesivo a R

Disponibile In produzione

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva in gomma. Mantiene il fascio saldamente in posizione pur essendo rimovibile. PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2