Fascette fermacavo

Abbiamo trovato 46 tipi di prodotto per Fascette fermacavo

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

  • di 2
Elenco Griglia

Fascette con elemento di montaggio - A innesto rapido, alette in tensione, rimovibili

Disponibile In produzione

Le fascette con elemento di montaggio, essendo costituite da un unico pezzo, velocizzano il processo di installazione. Il supporto a innesto rapido offre i vantaggi aggiuntivi di un'installazione ancora più veloce Dotate anche di alette in tensione di supporto, possono essere facilmente rimosse

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - Standard/Non riapribili/In Nylon/Naturale

Disponibile In produzione

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitarne la rimozione accidentale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette standard - Riapribili

Disponibile In produzione

Le fascette riapribili, oltre a offrire tutti i vantaggi delle fascette standard di Essentra, possono essere riaperte al bisogno. Ideali in numerose applicazioni dove è necessario un fissaggio temporaneo o un intervento di manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - Standard/Non riapribili/In Nylon/Nero

Disponibile In produzione

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitarne la rimozione accidentale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette con elemento di montaggio - Supporto adesivo, banda sagomata

Disponibile In produzione

La cinghia è inserita attraverso la fibbia sulla base adesiva. La banda sagomata ne consente la regolazione. Stringere fino al diametro desiderato. Forte adesione per un'installazione semplice e veloce

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette standard - Bloccaggio, in nylon, colorate

Disponibile In produzione

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitarne la rimozione accidentale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - Standard/Riapribili/In Nylon/Nero

Disponibile In produzione

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitarne la rimozione accidentale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette a pallini - Standard, con blocco

Disponibile In produzione

Le fascette a pallini sono progettate per poter posare e rimuovere agevolmente il cavo e impedirne lo scivolamento, sono inoltre dotate di bloccaggio per una maggiore stabilità e sicurezza

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cinghia per cavi - Rotolo in nylon

Disponibile In produzione

La cinghia in nylon con chiusura a bottone è un prodotto per la gestione dei cavi in due parti che offre un alto grado di flessibilità. Realizzata in nylon nero può essere avvolta e fissata attorno a un certo numero di cavi per creare un fascio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - A doppio blocco/In Nylon

Disponibile In produzione

Le fascette con doppio blocco sono progettate per creare una forma più arrotondata attorno al fascio. La coda della fascetta entra nella testa parallela a se stessa; in questo modo si evita l'effetto goccia tipico delle comuni fascette

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pistola per fascette

Disponibile In produzione

Gli utensili tirafascette sono adatti per fascette di larghezza compresa tra 2,5 e 10 mm; serrano rapidamente la fascetta attorno ai fasci, con un solo movimento.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip autoaggrappanti, apertura laterale

Disponibile In produzione

Il materiale autoaggrappante si accoppia facilmente. Questi supporti, ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi richiusi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette in acciaio inox - Standard, rivestite in PVC

Disponibile In produzione

Fascette in acciaio inossidabile 316, rivestite. Temperatura di esercizio: da -80C a 150C. Il rivestimento di nylon offre una protezione aggiuntiva del cavo e resistenza alla corrosione in ambienti difficili. Gli usi tipici includono: trasporti pubblici, cantieri navali, piattaforme petrolifere, aree pericolose, industria mineraria, petrolchimica e ferroviaria.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Targhetta per fascette

Disponibile In produzione

Ideale per collegare le fascette, presenta una superficie opacizzata per inchiostro o matita.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette con elemento di montaggio - A innesto rapido, aggancio a pressione con alette

Disponibile In produzione

Le fascette con elemento di montaggio, essendo costituite da un unico pezzo, velocizzano il processo di installazione. I supporti con aggancio a pressione con alette offrono i vantaggi aggiuntivi di un'installazione ancora più veloce

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - A innesto rapido, alette di tensione, con distanziale

Disponibile In produzione

Le fascette con elemento di montaggio, essendo costituite da un unico pezzo, velocizzano il processo di installazione. Il supporto a innesto rapido offre i vantaggi aggiuntivi di un'installazione ancora più veloce Dotate anche di alette di tensione di supporto

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette standard - Con cinghia e fibbia

Disponibile In produzione

Queste fascette per impieghi gravosi con fibbia sono destinate alle applicazioni più impegnative. Hanno una resistenza alla trazione massima di 350 kg. L'ardiglione in acciaio sulla fibbia si ancora alla cinghia in modo permanente La fibbia è premontata su un lato della fascetta. È disponibile un utensile di installazione (WIT-HD-6). Le fascette sono disponibili in 2 materiali diversi. Fascetta in nylon ad alta resistenza, leggera ed economica. La cinghia in acetale offre una eccellente resistenza alle intemperie e alle basse temperature, e un'eccellente stabilità dimensionale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cinghie di tenuta autoaggrappanti, fibbia in plastica

Disponibile In produzione

Il materiale autoaggrappante si accoppia facilmente. Queste fibbie in plastica, ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperte e quindi richiuse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette in acciaio inox - Banda sagomata, non rivestite

Disponibile In produzione

La banda sagomata delle fascette in acciaio inossidabile 316 riduce la possibilità di slittamento. Gli usi tipici includono: trasporti pubblici, cantieri navali, piattaforme petrolifere, aree pericolose, industria mineraria, petrolchimica e ferroviaria.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - Rilevabili al metal detector

Disponibile In produzione

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità a partire da sfere ferrose di 1,5 mm di diametro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette con elemento di montaggio - A innesto rapido, alette di tensione, rimovibile, riapribile

Disponibile In produzione

Le fascette con elemento di montaggio, essendo costituite da un unico pezzo, velocizzano il processo di installazione. Il supporto a innesto rapido offre i vantaggi aggiuntivi di un'installazione ancora più veloce Dotate anche di alette di tensione di supporto, possono essere facilmente rimosse e riaperte

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette - A innesto rapido, alette in tensione, incurvato

Disponibile In produzione

Le fascette con elemento di montaggio, essendo costituite da un unico pezzo, velocizzano il processo di installazione. Il supporto a innesto rapido offre i vantaggi aggiuntivi di un'installazione ancora più veloce Dotate anche di alette in tensione di supporto e una base incurvata per maggiore sicurezza

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Utensili tirafascette - Fascette in acciaio inossidabile

Disponibile In produzione

Gli utensili tirafascette consentono l'applicazione delle fascette in modo rapido e semplice. Stringere i manici per avvolgere la fascetta e conferirle resistenza alla trazione, creando un fissaggio sicuro intorno ai cavi o alle altre applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fascette a pallini - Fissaggio a vite

Disponibile In produzione

Le fascette a pallini sono progettate per poter posare e rimuovere agevolmente il cavo e impedirne lo scivolamento. Le fascette a pallini con foro per vite sono ideali da applicare su pannelli di metallo o legno; la fascetta può essere avvitata o imbullonata

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit fascette

Disponibile In produzione

I kit di fascette sono forniti in pratiche confezioni contenenti un assortimento delle nostre fascette. La gamma propone 5 assortimenti di fascette di varie misure e supporti adesivi racchiusi in una pratica borsa da trasporto

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2