Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
(35 categorie prodotti)
Questi distanziatori innovativi sono montati sul pannello con un rivetto progettato nella parte. Esercitando una pressione sulla testa del distanziatore, le gambe si espandono bloccando il rivetto in posizione. Realizzati in nylon UL94 V-2, sono disponibili con spaziatore metrico in 13 lunghezze diverse.
Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non è necessario alcun foro passante nella scheda per consentire un facile accesso alla parte inferiore della scheda. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.
Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non è necessario alcun foro passante nella scheda per consentire un facile accesso alla parte inferiore della scheda stessa. Sono provvisti di base flangiata per garantirne la stabilità.
Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non è necessario alcun foro passante nella scheda per consentire un facile accesso alla parte inferiore della scheda. Sono provvisti di base flangiata per garantirne la stabilità.
Questi distanziali si incastrano l'uno sull'altro per impilare un qualsiasi numero di schede. L'articolo MB-1-156 può essere posizionato in cima alla pila.
Il reggischeda standard con aggancio è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione
Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con ancoraggio tramite estremità baionetta o a doppio incastro.
Il supporto standard con aggancio è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Questi distanziali sono provvisti su entrambe le estremità di agganci a pressione con alette per garantire un bloccaggio sicuro. Il supporto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati.
Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Questi supporti unici fungono da molla. La parte si flette ed è in grado di sorreggere costantemente il circuito stampato.
Questi distanziali sono stati progettati per essere installati manualmente; il loro assemblaggio non richiede l'uso di utensili. I distanziali rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni; sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica; inoltre forniscono un distanziamento resistente e isolato per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Questa gamma di distanziali si distingue per il pratico modello a vite, facile da installare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza svasatura offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
I nostri supporti per circuito stampato a doppio innesto si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse opzioni di blocco alternative sulle estremità e con diverse tipologie di corpo, nonché in numerose dimensioni per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due opzioni di certificazione UL (UL94 V0 e UL94 V2).
I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Prevedono tre opzioni di montaggio su circuito stampato: blocco a scatto, senza blocco e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I supporti con chiusura laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato e consentono di rimuoverlo facilmente. I supporti con fissaggio a vite sono molto sicuri e affidabili. Si montano con una vite autofilettante.
I supporti con chiusura laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a incastro e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere facilmente tolto per interventi di manutenzione.
Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e piatta.
Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis lasciando poca sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda del circuito stampato in posizione con una tenuta laterale riapribile.
Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno (CSP) e il fermo (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando le due metà si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo è utilizzato con un perno specifico.
Progettati per essere montati facilmente su telaio con rivetto SR in plastica. Per il montaggio su pannelli di diverso spessore. Rivetto con testa tonda, per una minima sporgenza sulla parte inferiore del pannello.
Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, opzioni di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare