Distanziatori
(8 categorie prodotti)
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Filtro Prodotti
Distanziali con cerniera per cerniera a libro e a bandiera
Le cerniere a libro e bandiera sono ideali per la rimozione della porta quando lo spazio all'interno dell'armadietto è difficilmente accessibile. La gamma è disponibile in vari profili e materiali
Distanziatori anti-vibranti
Fungendo da paracolpi e assorbendo le vibrazioni, i nostri distanziatori anti-vibranti sono idonei per applicazioni in cui il movimento in macchinari risulta inevitabile. Questi prodotti sono progettati per contribuire, tra l'altro, alla riduzione del rumore.
Distanziatori di metallo non filettati rotondi
Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in Acciaio Inossidabile che Ottone Nichelato.
Distanziatori in PA non filettati rotondi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità.
Distanziatori in POM non filettati rotondi
Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
Distanziatori in PS non filettati rotondi
La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta serie di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Distanziatori in PVC non filettati rotondi
Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Supporto fermacavo con distanziale
Questa gamma di clip fermacavo con distanziale raccoglie e tiene fermi i cavi a una distanza determinata dal circuito garantendo che non interferiscano con componenti sensibili.