Menu Ricerca
Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Dispositivi di fissaggio per mobili

 (14 categorie prodotti)

Le soluzioni per giunzioni per mobili sono utilizzate quando si hanno mobili smontati e da assemblare. I nostri fissaggi per mobili sono realizzati in metallo e sono disponibili in diverse varianti a seconda delle necessità.

Tipologie di Fissagi per Mobili

Nella nostra gamma troverete varie componenti indispensabili come le viti per mobili che grazie alla filettatura profonda assicurano giunzioni precise e ben aderenti, viti di giunzione per mobili che sono usate insieme alle boccole a barilotto per fornire una giunzione ad angolo retto oppure insieme ai dadi di giunzione per mobili fornendo un'eccellente finitura della superficie su entrambi i lati del mobile o del pannello.

Altri inserti per mobili indispensabili sono i connettori per mobili o giunzioni per mobili in legno che vengono facilmente inseriti nel legno dove fanno presa, dadi di blocco chiamati anche giunzione eccentrica che offrono un fissaggio interno sicuro per mobili in legno.

Infine offriamo dadi a ragno per mobili ideali per l'uso con i piedini regolabili, i piedini snodati con base piana, le rotelle. Facili da assemblare, è sufficiente inserirli in un foro già predisposto e posizionarli con qualche colpo di martello.

Materiali delle Giunzioni per Mobili

La gamma di Essentra comprende prodotti in metallo o acciaio.

Elenco Griglia

Boccole a barilotto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a barilotto sono state progettate per essere utilizzate con le viti di giunzione quando serve una giunzione ad angolo retto. I dadi M6 forniti a corredo sono realizzati in una lega di zinco per fornire una soluzione economicamente vantaggiosa; i dadi M8 invece sono in acciaio per dare una maggiore resistenza. I dadi M8 sono pertanto l'ideale ogni volta che si sia in presenza di applicazioni impegnative - in genere schede di spessore non inferiore a 22 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi a ragno per mobili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini articolati, rotelle e bulloni di bloccaggio e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.

Sono facili da assemblare, è sufficiente inserirli in un foro già predisposto e posizionarli con qualche colpo di martello.

Disponibile in varie filettature per adattarsi alle vostre esigenze di applicazione.

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi di blocco della camma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le serrature a camma in lega di zinco offrono un fissaggio interno sicuro per mobili in legno e sono disponibili in 3 finiture diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi per connettori di giunti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi di giunzione sono connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un'apertura esagonale adatta a una chiave a brugola M5. Questo rende l'installazione rapida e semplice.

Si usa comunemente in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire i componenti. Sono adatti per gli assemblaggi in legno, compresi i mobili smontati da assemblare e le intelaiature in legno.

Disponibile in varie filettature per adattarsi alle vostre esigenze di applicazione.

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zincatura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti conici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Realizzati in lega di argento e zinco, i nostri inserti conici forniscono una filettatura forte e permanente nei prodotti in legno o a base di legno. Si avvitano facilmente nei pannelli e la filettatura esterna consente un bloccaggio efficace. Disponibili con o senza flangia e con filettature M6 o M8.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Knock Down Fittings

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Modesty Blocks

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Raccordi connettore per mobili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le giunzioni per assemblaggio mobili sono disponibili in 2 modelli con diversi raccordi a bullone. Queste giunzioni per assemblaggio vengono facilmente inseriti nel legno dove fanno presa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Reggimensola a morsetto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I reggimensola a morsetto garantiscono una buona tenuta per le mensole di vetro esercitando un'azione di serraggio. I morsetti a inserimento rapido in lega di zinco sono disponibili in due modelli diversi per trattenere pannelli spessi 8 mm max.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Reggipiani - Cilindro pieno

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Reggipiani - O-ring sul cilindro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti Confirmat

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti Confirmat di Essentra sono realizzate in acciaio zincato. Vengono utilizzate per assemblare e disassemblare facilmente i pannelli La filettatura profonda assicura giunzioni precise e ben aderenti. Le viti vengono serrate e allentate utilizzando chiavi a brugola.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di giunzione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di giunzione sono da utilizzare con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, da acquistare separatamente. Le dimensioni delle teste del bullone e del dado sono speculari, fornendo un'eccellente finitura della superficie su entrambi i lati dell'assemblaggio.

Questi bulloni sono più comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili forniti smontati e pronti da assemblare. Si applicano facilmente e rapidamente con una chiave a brugola M4 (non fornita).

Disponibile in un'ampia gamma di lunghezze per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zincatura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)