Menu Ricerca

Acciaio Connettore del giunto

 (3 categorie prodotti)

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Boccole a barilotto

Disponibile In produzione

Le boccole a barilotto sono state progettate per essere utilizzate con le viti di giunzione quando serve una giunzione ad angolo retto. I dadi M6 forniti a corredo sono realizzati in una lega di zinco per fornire una soluzione economicamente vantaggiosa; i dadi M8 invece sono in acciaio per dare una maggiore resistenza. I dadi M8 sono pertanto l'ideale ogni volta che si sia in presenza di applicazioni impegnative - in genere schede di spessore non inferiore a 22 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi di giunzione

Disponibile In produzione

I dadi di giunzione sono realizzati per essere utilizzati con le viti di giunzione. Le dimensioni delle teste del bullone e del dado sono speculari, fornendo un'eccellente finitura della superficie su entrambi i lati del blocco. Facilmente applicabili con una chiave a brugola

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di giunzione

Disponibile In produzione

Le viti di giunzione sono usate con le boccole a barilotto. Sono ideali per il montaggio dei mobili in kit e si installano con una chiave a brugola M4

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)