Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
(26 categorie prodotti)
I chiavistelli a pulsante hanno un'apertura a pulsante e una chiusura a scatto. L'installazione con foro singolo offre una maggiore facilità d'uso e si adatta ai pannelli di diverso spessore. Questa gamma è disponibile in diverse aperture, materiali e chiusure di sicurezza, con o senza chiave.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
I chiavistelli per cassetti over center hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano con un gancio per la trazione. Tirano contemporaneamente due componenti e bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiavistelli è per impieghi leggeri rispetto ai chiavistelli a tirante. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale
Le chiusure ad asola o a tirante sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni e sono più resistenti delle chiusure a cassetto centrale. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.
I chiavistelli a molla o a trazione tirano e bloccano in modo sicuro due componenti. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzare la chiusura a estrazione in varie applicazioni.
I chiavistelli a leva stringono e bloccano insieme saldamente i due componenti . Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Versione lucchettabile
I chiavistelli a leva e riscontro sono caratterizzati da un design semplice ed ergonomico, adatto a un'ampia gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. Il cricchetto e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile
I chiavistelli Premium a leva e riscontro sono disponibili con un design a profilo ribassato con una curvatura dolce per il montaggio in superficie, che è ergonomicamente piacevole e resiste all'apertura accidentale in caso di sollecitazioni o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
I chiavistelli a riscontro con blocco secondario sono dotate di un pulsante di blocco aggiuntivo che impedisce l'apertura accidentale e aumenta la sicurezza nelle applicazioni soggette a vibrazioni. Sono adatte a elementi di fissaggio M4 e vengono fornite con riscontro. L'ampia selezione di materiali le rende adatte a vari ambienti.
I chiavistelli a estrazione e riscontri a leva regolabile sono adatti a innumerevoli usi, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali Il modello comprende un chiavistello avvitato che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Gruppi di aste per installazioni in due o tre punti con chiusure a filo incassate I complessi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in Alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in Acciaio 1010 con inserti in Nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
Chiavi compatibili con le varie unità a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura rapida è necessario un dispositivo di chiusura da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Il frontale a camma è necessario quando la chiusura a levetta viene combinata con il sistema di chiusura rapida. Realizzato in acciaio con finitura zincata.
Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.
La nostra linea di chiavistelli a scatto scorrevoli è dotata di un fermo di sgancio con movimento a scorrimento rapido. Sono adatte a porte di piccole dimensioni e la gamma è compatibile con spessori di pannello e requisiti di chiusura diversi, per una maggiore sicurezza.
I chiavistelli articolati sono rapidi e facili da installare Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare