Cerniere a testa

Abbiamo trovato 16 tipi di prodotto per Cerniere a testa

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Cerniere a frizione regolabile - Con spina

Disponibile In produzione

Le cerniere a frizione regolabile per impieghi gravosi sono dotate di frizione di tenuta regolabile tramite una chiave di regolazione. La cerniera si articola e mantiene il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. La coppia di tenuta si regola con una vite esagonale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

Disponibile In produzione

La frizione e la cerniera offrono un ottimo controllo della posizione. Le cerniere di posizione sono realizzate in alluminio anodizzato nero e sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari Le cerniere a frizione sono realizzate in lega di zinco pressofuso con rivestimento nero. Dispongono di controllo della posizione fino alla frizione costante. Non richiede alcuna regolazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera a sfilare con montaggio a vite

Disponibile In produzione

Le cerniere a sfilare con foro per vite possono essere sfilate facilmente. Sono realizzate in acciaio inossidabile e acciaio con finitura zincata o nera verniciata a polvere. Dispongono di un angolo di rotazione della cerniera di 180. Questo modello è munito di foro per poter essere avvitato al telaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro - Foro passante con piastra di copertura

Disponibile In produzione

Le cerniere con copriviti sono realizzate in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro con un perno di rotazione in POM con angolo di rotazione massima di 200. Sono disponibili in una finitura nera satinata. Il materiale del perno di rotazione è resistente alla corrosione. Disponibili in due tipi. Il tipo 1 comprende un coprivite in plastica lucida per un risultato estetico ottimale e fori passanti esagonali per vite cilindrica o vite con dado esagonale. Il tipo 2 dispone di fori passanti per viti a testa svasata

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera HVAC regolabile 3D

Disponibile In produzione

La cerniera HVAC regolabile 3D consente tre regolazioni dimensionali ed è ideale per porte di grandi dimensioni con fissaggio a filo in unità come aria condizionata, pannelli elettrici e coperture di macchinari.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera a libro montaggio mediante inserto filettato

Disponibile In produzione

Le cerniere a libro per montaggio mediante inserto filettato sono realizzate in nylon nero e sono resistenti a olio, grassi e alla maggior parte delle sostanze chimiche industriali. Finitura nera opaca e inserti filettati in ottone

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione regolabili - Con vite a occhiello piatto

Disponibile In produzione

Le cerniere a frizione regolabile sono azionate mediante la regolazione della singola coppia utilizzando la vite. Sono utilizzate per tenere in posizione porte o pannelli. La vite di regolazione è in acciaio inossidabile. La cerniera media è adatta ai fissaggi M4 e la cerniera grande è adatta ai fissaggi M6, entrambi venduti separatamente

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera a libro montaggio con viti a testa svasata

Disponibile In produzione

Le cerniere a libro in metallo sono disponibili per applicazioni per porte montate a filo con installazioni fori di montaggio svasati. La gamma di cerniere in lega di zinco pressofuso ha una rotazione massima di 270 ed è disponibile in svariati tipi. Offriamo anche una gamma di cerniere Premium, rotonde e quadrate in acciaio inossidabile. Le nostre cerniere piatte sono azionate da perno in acciaio inossidabile e sono realizzate in acciaio verniciato a polvere nero o in lega di zinco pressofuso e cuscinetto in Delrin. Le cerniere in acciaio hanno ottime caratteristiche antimanomissione su un angolo di rotazione di 270 e sono fornite con fissaggi M8 x 12 mm. La cerniera in zinco ha un angolo di rotazione di 180

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Acquistate cerniere a libro - Una parte viene montata con perno filettato, l'altra con vite a testa svasata

Disponibile In produzione

Le cerniere a libro in metallo sono disponibili per applicazioni per porte montate a filo con fori di montaggio svasati su un lato e prigioniero filettato sull'altro. La gamma di cerniere in lega di zinco pressofuso ha una rotazione massima di 270 ed è disponibile in svariati tipi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione in metallo

Disponibile In produzione

Le cerniere a frizione in metallo consentono di controllare l'apertura e la chiusura di una porta. È possibile regolare la frizione con una chiave di regolazione o regolando una vite.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Disponibile In produzione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro in plastica trasparente

Disponibile In produzione

Cerniere a libro - Plastica trasparente

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro - Montaggio con prigioniero filettato

Disponibile In produzione

Le cerniere a libro in metallo sono disponibili per applicazioni per porte montate a filo con installazioni con prigioniero filettato. La gamma di cerniere in lega di zinco pressofuso ha una rotazione massima di 270 ed è disponibile in svariati tipi, tutti con finitura cromata o nero verniciato a polvere.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Posizione cerniera aperta/chiusa

Disponibile In produzione

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con inserto a molla, che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideale per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali con cerniera per cerniera a libro e a bandiera

Disponibile In produzione

Le cerniere a libro e bandiera sono ideali per la rimozione della porta quando lo spazio all'interno dell'armadietto è difficilmente accessibile. La gamma è disponibile in vari profili e materiali

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro

Disponibile In produzione

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)