Cerniere a pianoforte

Abbiamo trovato 2 tipi di prodotto per Cerniere a pianoforte

Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Filtro Prodotti

Elenco Griglia

Cerniere continue - In metallo

Disponibile In produzione

Le cerniere continue sono disponibili in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Queste cerniere continue disponibili con spessore a partire da 0,9 mm e 1,2 mm sono adatte a impieghi poco gravosi. Sono vendute in confezioni da 2 pezzi lunghi 1020 mm e sono disponibili perforate o non perforate. Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione e sono ideali per mobili leggeri, armadi/involucri e lastre metalliche. Il tipo perforato presenta fori per viti svasate n. 4 per la versione da 0,9 mm e viti svasate n. 6 per la versione da 1,2 mm. Le cerniere continue da 1,6 mm e 2 mm sono ideali per impieghi di media gravosità. Sono vendute in confezioni da 2 pezzi lunghi 1016 mm per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni commerciali e tecniche. Il tipo perforato presenta fori per le viti svasate n. 8 sul tipo da 1,6 mm e anche su quello da 2 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere continue - In plastica

Disponibile In produzione

Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Vantano un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 con 3 diverse opzioni di colore disponibili

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)