Menu Ricerca
Volete una quotazione?

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, o scrivi all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi

Cappucci e tappi protettivi per tubi

 (11 categorie prodotti)

I tappi per tubi o cappucci protettivi per tubi sono una soluzione di alta qualità ma a costi contenuti. Oltre che a chiudere il tubo, svolgono un'importante funzione di protezione contro l'ingresso di contaminanti che potrebbero causare danni come la corrosione e l'entrata di sporcizia e formazione di umidità. Per tutte queste caratteristiche sono utilizzate in molte applicazioni ma anche durate il trasporto e lo stoccaggio.

Tipologia dei Tappi per Tubi

Sono prodotti molto versatili infatti alcuni tappi per tubi posso essere utilizzati, in caso di necessità, anche come cappucci per tubi.

La nostra gamma comprende sia cappucci per tubi di dimensione standard ma anche i cappucci e tappi protettivi rastremati e con flangia che garantisce un'applicazione e rimozione facile e veloce.

Per le applicazioni più specifiche potrete scegliere le protezione smussi che si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura ottimale, cappucci per raccordi SAE che sono progettati per proteggere le superfici di accoppiamento delle flange o cappucci ad incasso che proteggono la parte interna del tubo anche in caso di aggancio con gru per lo spostamento e lo stoccaggio.

Materiali dei Tappi per Tubi

I tappi e cappucci di protezione per tubi sono disponibili in plastica, PVC , LDPE, polietilene flessibile, TPR e TPE.

Elenco Griglia

Calotte per raccordi SAE

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le calotte per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 SAE PSI. Realizzate in polietilene a bassa densità (LDPE), sono disponibile in due varianti di colore.

Quelle in colore naturale sono progettata per proteggere le superfici dei raccordi a flangia spaccata. Il materiale traslucido consente all'O-ring di rimanere visibile fornendo al tempo stesso una protezione sicura.

La variante rossa è ideale per il nippolo delle flange SAE. La gamma di temperature varia da un minimo di -30C a un massimo di +50C.

  • Materiale: LDPE
  • Colori: naturale e rosso

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi rastremati - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flessibili per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure grandi. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi con testa a incasso

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali a scelta. Il modello in polietilene a bassa densità (LDPE) color nero è adatto alle applicazioni per impieghi gravosi. Resiste a temperature da -30C a +60C. Il modello in polietilene (PE) color giallo è invece altamente flessibile. Il materiale morbido si adatta facilmente ai tubi di dimensioni più grandi.

  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Una gamma di cappucci di protezione per tubi di misura standard, di alta qualità, ma a un costo contenuto. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in differenti materiali: LDPE e PE flessibile, e coprono un'ampia gamma di dimensioni.

Questi cappucci sono progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condotte, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. La loro forma consente un montaggio e smontaggio facili e veloci, sia a mano che con l'ausilio di attrezzature automatizzate.

La gamma comprende dei cappucci con lamelle interne che assicurano una tenuta salda e aiutano ad allentare l'accumulo di pressione. Inoltre, la gamma comprende tappi con un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente di montare correttamente il cappuccio e di eliminare la pressione dell'aria.

  • Materiale: polietilene a bassa densità e PE flessibile
  • Colori: nero, grigio, rosso e giallo
  • Rispetta le specifiche ANSI e DIN

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi rastremati - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici in LDPE per impieghi gravosi presentano una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Protezioni e tappi per bordi smussati per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le nostre protezioni per smussi sono progettate per l'uso con una vasta gamma di tubi. Le protezioni per smussi si combinano con tappi per tubi di misure complementari per garantire la protezione e la chiusura del tubo ottimali. La protezione per smussi in acciaio mantiene il cappuccio saldamente in posizione durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio. La protezione per smussi è facile da applicare: basta premere sull'estremità del tubo e martellare l'anello per fissare la graffa di chiusura, garantendone il bloccaggio. Il tappo ha uno spessore di almeno 100 mm, per accogliere i ganci da gru. Disponibile con materiale anticorrosione per proteggere l'interno del tubo dai danni provocati dall'umidità. Consigliamo di contattare i nostri uffici per scegliere il sistema di bloccaggio più adatto alle vostre necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi e cappucci conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci/tappi rastremati standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per tubi alettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi alettati si inseriscono nei fori dei tubi per impedire l'ingresso di sporco. Sono dotati di morbide alette che li rendono ideali per tubi in rame con pareti sottili.

Inoltre, presentano una linguetta di tiro, piccola e discreta, per una rimozione facile e veloce.

  • Materiale: polietilene a bassa densità
  • Colore: blu

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappo per chiusura tubo con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti a lamelle universali sono disponibili in due modelli con lamelle flessibili di diverso diametro per adattarsi a diversi programmi di perforazione e NPT. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre una connessione a frizione sicura con il diametro interno del tubo di accoppiamento, fornendo un'eccellente protezione contro l'ingresso di contaminanti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)