I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9575 € - 7,8318 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,2434 € - 4,7112 € | 774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 3,0959 € - 6,5015 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 36,7191 € - 39,0418 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 4,6819 € - 9,2686 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
| 24,0573 € - 25,5741 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,115 € - 14,9415 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
| 63,3089 € - 67,3121 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 28,489 € - 30,2858 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,0864 € - 2,5839 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,4872 € - 3,1089 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,3249 € - 5,3751 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 59,8499 € - 81,9989 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Filettato femmina
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 5,3717 € - 6,3009 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 11,298 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Filettato femmina
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato femmina
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 2,2606 € - 2,2606 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,7346 € - 2,7346 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,9472 € - 2,9472 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1366 € - 3,1504 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare