Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2003 € - 0,2763 € | 3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,5236 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1837 € | 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1893 € | 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2183 € | 9075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,2432 € | 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2349 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,2404 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,4711 € | 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3178 € - 0,4228 € | 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1768 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1192 € | 4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,2266 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1989 € | 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3813 € - 0,5098 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7579 € - 0,7579 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10053713 | 0,0802 € - 0,1007 € | 4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0863 € - 0,0936 € | 24248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,1906 € | 10516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare