Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Naturale

Nylon 6/6 M2.5x.45 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10295069

Codice articolo precedente:

50M025045H004

7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0395 €
5000 - 19999 0,0356 €
20000 + 0,032 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,50 €

1000 x 0,0395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 1.5 mm
Lunghezza filetto 2.5 mm
Dimensioni filettatura M2.5 x 0.45
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche DIN 963, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963
Specifiche NF E 25-123

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci