Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Impronta a croce
0,0547 € - 0,0676 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
8.1 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
5.6 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Impronta a croce
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Impronta a croce
0,0411 € - 0,0508 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
6.1 mm
Impronta a croce
0,0546 € - 0,0674 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
21.1 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Impronta a croce
0,0366 € - 0,0452 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
21.3 mm
Impronta a croce
0,065 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
20.3 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
7.6 mm
Impronta a croce
0,0355 € - 0,0438 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
4.3 mm
Impronta a croce
0,0836 € - 0,1032 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
5.3 mm
Impronta a croce
0,209 € - 0,2581 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
17.7 mm
Impronta a croce
0,1852 € - 0,2286 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
18.4 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
9.6 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Impronta a croce
0,0716 € - 0,0884 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
36.1 mm
Impronta a croce
0,0907 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
40.3 mm
Impronta a croce
  • di 7
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295458

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    23.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297698

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0547 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296110

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296615

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    1.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296653

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    8.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297681

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297728

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    21.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295403

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295441

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297155

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10298404

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    20.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296127

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    7.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10297100

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    4.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10298367

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,0836 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    5.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10299234

Fascia di prezzo
0,2581 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    17.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298855

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    18.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296134

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    9.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295397

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    4.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297742

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    36.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10298428

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    40.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6