Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Disponibile

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
134 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0332 € - 0,041 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Impronta a croce
0,0329 € - 0,0406 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Impronta a croce
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
2.6 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
3.6 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
13.6 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Impronta a croce
0,035 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
9.6 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Impronta a croce
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Impronta a croce
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Impronta a croce
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Impronta a croce
0,2261 € - 0,2792 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
27.7 mm
Impronta a croce
0,1852 € - 0,2286 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
18.4 mm
Impronta a croce
0,0741 € - 0,0914 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
30.3 mm
Impronta a croce
0,1841 € - 0,2273 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
13.4 mm
Impronta a croce
0,0716 € - 0,0884 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
36.1 mm
Impronta a croce
  • di 7
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 10.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295427

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295380

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295410

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296097

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295434

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296103

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296141

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296639

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    4.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296660

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295403

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10296134

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    9.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296622

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295441

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10295458

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    23.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10296677

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    16.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10299241

Fascia di prezzo
0,2792 € - 0,2261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298855

Fascia di prezzo
0,2286 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    18.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10298411

Fascia di prezzo
0,0914 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    30.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10298848

Fascia di prezzo
0,2273 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    13.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10297742

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Livello vite svasata
    90 / 92
  • Lunghezza filetto
    36.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6