Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,3205 € - 0,5209 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
80.0 mm
Impronta con intaglio
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Naturale
Reny
2.0 mm
Impronta a croce
0,0627 € - 0,0627 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta con intaglio
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
3.5 mm
Impronta a croce
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
2.5 mm
Impronta a croce
0,1116 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1218 € - 0,1699 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1167 € - 0,163 € 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,135 € - 0,1741 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1409 € - 0,181 € 6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1409 € - 0,257 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
6.5 mm
Impronta con intaglio
1,1805 € - 1,348 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.6
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
2,9186 € - 6,8162 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
1.8 mm
Impronta a croce
0,2141 € - 0,2957 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,0737 € - 0,0737 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,0295 € - 0,0295 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,2376 € - 0,3302 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,4034 € - 0,6522 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta a croce
0,1975 € - 0,2722 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta a croce
0,2224 € - 0,3095 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M6 80.0 mm Nylon Naturale

10326169

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.4 2.0 mm Reny Naturale

10341988

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    2.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10326138

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 3.5 mm Reny Naturale

10341964

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    3.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 2.5 mm Reny Naturale

10341940

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon Naturale

10325803

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon Naturale

10325841

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm Nylon Naturale

10325827

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 30.0 mm Nylon Naturale

10325865

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

10325926

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 6.5 mm Nylon Naturale

10326015

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.6 4.0 mm Reny Naturale

10342084

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 1.8 mm PEEK Marrone chiaro

10342176

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    1.8 mm
Vite Impronta a croce M6 8.0 mm Nylon Naturale

10375143

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M10 20.0 mm Nylon Naturale

10375334

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm Nylon Naturale

10375266

Fascia di prezzo
0,0295 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm Nylon Naturale

10375181

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 50.0 mm Nylon Naturale

10375228

Fascia di prezzo
0,6522 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm Nylon Naturale

10375112

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 12.0 mm Nylon Naturale

10375167

Fascia di prezzo
0,3095 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica